에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Socket head cap screws offer a reliable, high-strength solution for mounting and assembling optical components in precision systems. Manufactured from durable alloy steel, these screws feature a sleek, consistent design that is ideal for use in many environments. The hexagonal socket head design allows for easy installation in tight spaces using standard Allen Wrenches, ensuring repeatable, secure fastening without damaging surrounding optics or mounts.
Available in English and Metric threading and a variety of hex key sizes, these cap screws are perfect for integration with optical breadboards, translation stages, and custom assemblies. Whether you're building a prototype or maintaining alignment-critical systems, these versatile fasteners offer dependable performance and easy compatibility with Edmund Optics' mechanical components.
Capscrews are used to fasten components securely in optical systems, mounts, and mechanical assemblies where precision and durability are necessary.
A cap screw is designed to fit tightly into a tapped hole and often provides a cleaner, more secure fit than a standard bolt. Unlike bolts which are tightened using a nut, socket head cap screws have a hexagonal socket making it easy to secure using an Allen wrench.
Edmund Optics' cap screws are typically manufactured from alloy steel for corrosion resistance and strength in lab or production environments.
Yes, if not damaged or over-torqued, they can be reused repeatedly. Always check thread integrity and apply proper torque when reassembling.
Allen Wrench Size Chart | |||||
Allen Wrench Stock No. | Allen Wrench Hex Key Size | For Socket Head Cap | For Socket Head Set | For Button Head Cap | |
English | #58-639 | 0.028" | N/A | #0 | N/A |
#58-638 | 0.035" | N/A | #2 | #0 | |
#56-271 | 0.050" | #0 | #4 | #2 | |
#58-637 | 1/16" | #1 | #6 | #3 & #4 | |
#56-270 | 1/64" | #2 & #3 | #8 | #5 & #6 | |
#55-188 | 3/32" | #4 & #5 | #10 | #8 | |
#55-189 | 7/64" | #6 | N/A | N/A | |
#03-662 | 1/8" | N/A | ¼" | #10 | |
#55-190 | 9/64" | #8 | N/A | N/A | |
#55-191 | 5/32" | #10 & #12 | 5/16" | #12 & ¼" | |
#55-192 | 3/16" | ¼" | 3/8" | 5/16" | |
Metric | #58-636 | 0.9mm | N/A | M2 | N/A |
#55-452 | 1.5mm | M1.6 & M2 | M3 | M2.5 | |
#57-445 | 2mm | M2.5 & M2.6 | M4 | M3 | |
#55-451 | 2.5mm | M3 | M5 | M4 | |
#55-199 | 3mm | M4 | M6 | M5 | |
#55-200 | 5mm | M6 | M10 | M8 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)