제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws

50/50.8mm Diameter Kinematic Mount, 3-Screws, #58-855

×
재고 번호 #58-855 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 210,300
수량 1-4
KRW 210,300
수량 5+
KRW 189,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular
Number of Adjustment Screws:
3
Note:
Available in Quick Start Kit: #17-524

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
45.9
Travel (mm):
Z-Axis: 12
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Fine Tilt Angle (°):
±5
Fine Tip Angle (°):
±5
Sensitivity per 1° Knob Rotation (arcsec):
2.3
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.25
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
2.0

Optical Properties

Angle Tolerance (°):
0.2 per 0.25mm turn

Electrical

Pointing Stability (μrad):
1.3

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
50.0 - 50.8
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

Environmental & Durability Factors

Thermal Stability (μrad):
<5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 100 TPI로 미세 조절 가능
  • Fingercut로 편리함과 정확도 향상
  • Tip/Tilt 범위: ±5도

당사의 TECHSPEC® Kinematic Optical Mirror Mounts 제품군은 광학 부품을 정확하고 정밀하게 조절할 수 있도록 합니다. 각 마운트는 tip과 tilt를 제어하기 위해 고정밀 조절 나사가 장착된 2 또는 3 screw 버전으로 제공됩니다. 3 screw 버전은 광축을 따라 추가적인 움직임이 가능합니다. 광학 손상 방지를 위해 locking screw(1.5mm hex key 포함)의 끝단은 나일론 재질로 마감되어 있으며, 본품에 결합된 fingercut로 광학 부품을 간편하고 정확하게 배치할 수 있습니다.

이 마운트는 견고한 소재로 제조되어 품질과 반복 정밀도를 보장합니다. 스테인리스 스틸 insert는 조절 나사와 접촉되는 모든 표면에 사용되며 특수 설계된 dampening grease는 부드러운 움직임을 제공합니다. 조절 노브는 Allen Key 또는 동력으로 조절 시 탈부착이 가능합니다(2mm key size). 본품에는 post-mounting screw와 조절용 Allen wrench로 구성된 hardware kit이 포함됩니다.

TECHSPEC® Kinematic Optical Mirror Mounts는 TECHSPEC® Metric Stainless Steel Mounting Posts에 연결하도록 설계되었습니다. Post에서 male-thread adapter를 제거하면, M4 또는 8-32 tapped hole을 이용해 마운트에 있는 post-mounting screw를 수용할 수 있습니다.

TECHSPEC® Kinematic Optical Mirror Mounts를 다양한 어플리케이션 셋업에 통합할 경우 TECHSPEC® Optical Mount Accessories를 사용하면 손쉬운 결합이 가능합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts #17-523 KRW 201,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50/50.8mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts #17-524 KRW 281,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요