제품이 장바구니에 추가됨

5-position Holder for 50mm Diameter Filters

5-position Holder for 50mm Diameter Filters, #59-783

×
재고 번호 #59-783 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 495,900
수량 1+
KRW 495,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Rotary
Type of Optics:
Circular
Number of Filters:
5
Type of Mount:
Filter Holder

Physical & Mechanical Properties

Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
5.5

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
50.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

Install or Replace a Filter

The tab mounting filter wheels allow easier insertion of filters. The black delrin tabs and spacers will hold filters from 1 to 5 mm in thickness.

Spacer rings with thickness of 0.75 and 1.50 mm are stacked first in the filter wheel so that the filter’s top surface is just above the level of the tab. The tab is then inserted and held in place with the supplied Phillips pan head screws (4-40 x 3/16 long) so that there is a small amount of pressure on the filter and the delrin tab is slightly bent. Delrin is very resilient and it will not be deformed easily even if the bend is steep. Don’t tighten the three pan head screws until all the tabs are mounted and in contact with the filter. Then tighten each one slightly until the pan head screw is fully seated and the head is not above the surface of the filter wheel.

  • USB 또는 RS-232 인터페이스
  • 양방향 이동
  • C-Mount 및 T-Mount Adapter 사용 가능

이 Motorized Filter Wheel은 스펙트럼 선택 또는 light intensity 제어가 필요한 여러 가지 자동화 용도에 적합합니다. RS-232 filter wheel은 control box를 통해 직접 제어하거나 RS-232 인터페이스를 이용해 원격으로 제어할 수 있습니다. USB filter wheel이 전동식으로 동작하려면 PC에 연결해야 합니다. 두 가지 Motorized Filter Wheel에는 Windows® 기반 GUI, stepper motor가 내장된 filter wheel housing, USB 또는 RS-232 케이블 및 12V DC power supply가 포함되어 있습니다. 참고: Filter holder는 별도 판매합니다.

참조:소프트웨어와 매뉴얼은 다운로드 받을 수 있습니다.

Motorized Filter Wheel에는 서로 바꿀 수 있는 두 개의 filter holder가 있습니다. 8-position holder에는 두께 5.5mm까지의 25mm 및 1" 지름의 필터를 최대 8개 고정할 수 있습니다. 5-position holder에는 최대 두께 5.5mm, 최대 지름 50mm의 필터를 5개까지 고정할 수 있습니다. 각각의 filter holder는 도구 없이도 Motorized Filter Wheel에서 쉽게 분리할 수 있습니다. 경첩이 달린 도어는 captive thumbscrew 한 개로 고정합니다. 열고 나면 홀더를 꺼내고 다른 홀더를 제 위치에 끼울 수 있습니다. 필터 홀더에는 0.75mm 및 1.5mm 두께의 스페이서가 포함되어 있어 다른 두께의 필터도 장착할 수 있습니다. 각 필터는 분리하기 쉬운 플라스틱 탭으로 고정합니다.

English 또는 Metric mounting plates를 사용해 filter wheel housing을 장착할 수 있습니다. English mounting plates는 post mounting의 경우 ¼-20 tapped hole로 설계되어 있고 English laboratory table과 호환됩니다. metric mounting plate는 post mounting을 위한 M6 tapped hole 3개로 설계되어 있고 metric laboratory table과 호환됩니다. 손쉬운 통합을 위해 C-Mount 및 T-Mount Adapter를 사용할 수 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Thread Mounting Ring for Motorized Filter Wheel #59-771 KRW 217,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Thread Mounting Ring for Motorized Filter Wheel #59-772 KRW 145,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Replacement O-Ring Set for Motorized Filter Wheel #59-774 KRW 29,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Replacement Tab and Spacers for #59-770 #59-775 KRW 45,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Replacement Tab and Spacers for #59-783 #59-784 KRW 45,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Metric Table Mounting Plate #59-795 KRW 100,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
English Table Mounting Plate #59-796 KRW 100,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
USB to Serial Converter for Motorized Filter Wheel #59-797 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
RS-232 Serial Cable with DB-9 Connector #23-647 KRW 96,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
USB/Serial Cable with Integrated USB Converter #23-648 KRW 133,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Hand Controller for #23-646 #23-649 KRW 407,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Hand Controller for #23-646 (Recertified 05-P) #23-649-RCD-05P 재인증 제품 KRW 326,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program