제품이 장바구니에 추가됨

12.5mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters)

Hoya 상세 정보 보기
×
재고 번호 #63-468 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 484,300
수량 1+
KRW 484,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Filters Included :
Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Coating:
Uncoated
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Wavelength Range (μm):
0.4 - 0.7

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 반사보다는 흡수를 통한 가시광선의 감쇠
  • 여러 개의 필터를 겹쳐 사용하면 차단력이 증가
  • 이용 가능한 OD의 범위는 0.1 - 4.0
  • C-Mount 하우징에 사전 장착된 버전 또한 이용 가능

Hoya Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 가시광 영역에서 일정한 수준의 투과성을 가지며, 반사를 최소화하면서 빛을 감쇠합니다. 일반적으로 흡수 필터의 중성(neutrality)과 광밀도는 소재 및 두께와 상관관계에 있습니다. Hoya neutral density filters는 특정 광밀도를 갖기 때문에 두께만이 글래스 유형과 상관관계에 있습니다. 이 필터는 측정 기기 및 이미징의 노출 제어와 같이 광제어 용도에 유용하게 사용됩니다. 또한 광밀도가 증가하면 스펙트럼에도 변화가 발생합니다.

광밀도(OD)의 적층 관련 공식: 예를 들어 OD 값이 각각 0.6 및 0.9인 필터를 서로 적층하면 결과적으로 OD 값이 1.5가 됩니다. 광밀도는 다음 공식에서와 같이 투과율과 관련이 있습니다. T = 10^-OD x 100 = 투과율(백분율).

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다. 

Filter Simulation Software

여기를 클릭하면 HOYA 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운받을 수 있습니다. 이 프로그램은 필터 두께를 사용자가 지정한 각 필터의 성능을 시뮬레이션합니다.

Absorptive Neutral Density Filter Kits

#55-222는 OD 값이 0.15, 0.3, 0.4, 0.6, 0.9, 2.5인 6가지 필터로 구성됩니다. 폼 처리된 목재 상자에 담겨 공급.

#63-468, #63-469, #63-470, #66-155는 OD 값이 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5인 14가지 필터로 구성됩니다. 이러한 키트에 포함되지 않은 유일한 광밀도는 OD 3.0임을 유의하십시오. 폼 처리된 목재 상자에 담겨 공급.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (6 Filters) #55-222 KRW 295,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #63-468 KRW 484,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #63-469 KRW 642,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50mm Square, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #63-470 KRW 1,522,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #66-155 KRW 1,522,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요