제품이 장바구니에 추가됨

671nm CWL, 10nm FWHM, 25mm Mounted Diameter

×
재고 번호 #65-717 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 249,400
수량 1-9
KRW 249,400
수량 10+
KRW 224,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
Li Emission Line

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Clear Aperture CA (mm):
21.0
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥3.0
Center Wavelength CWL (nm):
671.00 ±2
Center Wavelength CWL Tolerance (nm):
±2
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00 ±2
Full Width-Half Max FWHM Tolerance (nm):
±2
Minimum Transmission (%):
≥50
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
7.5 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-50 to +75

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • UV, VIS 및 IR 중심 파장에 사용 가능
  • 10 – 80nm 대역폭 사용 가능
  • 생물학 및 장비 조립 용도로 적합
  • 193-399nm, 400-699nm 및 700-1650nm CWL 옵션 이용 가능

Traditional Coated Bandpass Interference Filters는 좁은 범위의 파장을 선별적으로 투과시키면서 다른 파장은 모두 차단하는 데 사용되며 biomedical 및 quantitative chemical 용도에 사용하기에 아주 적합합니다.

Bandpass interference filters는 clinical chemistry, environmental testing, colorimetry, elemental 및 laser line separation, flame photometry, fluorescence, immunoassays를 포함한 다양한 용도의 계기에 광범위하게 사용되고 있습니다. 아울러, bandpass interference filter는 아크 또는 가스 방전등의 불연속적 스펙트럼선을 선택하고 Ar, Kr, Nd:YAG 및 기타 레이저의 특정 스펙트럼선을 분리하기 위해 사용됩니다. 이 제품들은 laser diode modulesLED와 함께 사용되기도 합니다.

Traditional Coated Filters

Traditional coated filters는 3개 섹션으로 제작됩니다. 한 개 섹션에서는 중심 파장(CWL), 대역폭(FWHM), 그리고 투과 곡선 형태를 결정하고 나머지 2개 섹션은 필터의 차단 범위를 제어합니다. Traditional Coated Bandpass Interference Filters의 대역통과필터 섹션은 유리 기판에 부분 반사하는 유전체 박막을 반복적으로 진공 증착시켜 제작합니다. 상쇄 간섭으로 인한 파장 차단은 중심 파장의 15% 이내로 제한되므로 대역 밖에서의 통과를 줄이기 위해 유리 또는 금속 차단 필터를 추가해야 합니다. 은 박막 등의 금속 차단 필터는 필터 투과 대역 밖의 빛을 반사 및 흡수하고 X선부터 long-wave infrared (LWIR)까지에 이르는 높은 투과 대역의 빛을 차단합니다. metallic blockers의 차단 능력은 UV 또는 long wavelength radiation을 흡수하는 color transmitting glass 및 맞춤형 염료를 추가해 강화합니다. 박막 필름 증착이 완료된 후 3개 섹션을 구분, 적층, 절단해 장착합니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-866 KRW 57,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-536 KRW 86,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-537 KRW 86,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 KRW 89,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-521 KRW 115,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-851 KRW 132,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-854 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-670 KRW 153,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-461 재고정리 KRW 200,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-523 KRW 201,600
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-815 신제품 KRW 217,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-818 신제품 KRW 246,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-513 KRW 436,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #55-003 KRW 455,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #55-456 KRW 488,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-519 KRW 559,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요