제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

20mm M40 Spacer Tube

CA Series Fixed Focal Length Lenses

CA Series Fixed Focal Length Lenses
×
재고 번호 #70-706 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 58,000
수량 1+
KRW 58,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Extensions Tube with Male/Female M40 Threads
Type:
Spacer Tube
Compatible Lens:

Physical & Mechanical Properties

Tube Length (mm):
20.00
Construction:
Brass

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 머신 비전에 적합한 Compact APS (CA) Lens
  • 27.9mm APS-C 포맷 센서 지원
  • 대형 포맷 센서를 위한 TFL Mount (M35 x 0.75, 17.5mm 플랜지)

TECHSPEC® CA (Compact APS) Series Fixed Focal Length Lenses는 고해상도의 대형 포맷 센서를 위해 설계되었습니다. 28mm image circle로 APS-C 포맷 센서를 커버하는 이 렌즈는 TFL Mount를 특징으로 합니다. TFL Mount는 17.5mm 플랜지 거리와 M35 x 0.75 thread를 가지고 있으며 C-Mount와 동일한 플랜지 거리와 견고함, 사용상의 편의성을 제공합니다. TECHSPEC® CA Series Fixed Focal Length Lenses는 대형 포맷 센서를 수용하는 동시에 콤팩트한 크기를 제공함에 따라 머신 비전과 공장 자동화 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요