제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6mm Diameter x 300mm Length, M3, Cage Support Rod

×
재고 번호 #85-492 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 42,100
수량 1+
KRW 42,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
300.0
Outer Diameter (mm):
6

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M3

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • Cage System 구조를 위한 견고한 기초 제공
  • 연마 가공한 416 Stainless Steel로 높은 내구성과 매끄러운 움직임 가능
  • 각각의 끝부분에 M3 Mounting Holes이 있음
  • 3mm Cage System Rods도 이용 가능

TECHSPEC 6mm Cage System Support Rods는 연마 가공한 416 stainless steel로 제작되어 있습니다. cage system 구조를 견고하게 지탱합니다. 각각의 support rod 표면은 연마 가공되어 있어 plate의 매끄러운 움직임과 정교한 alignment를 보장합니다. 또한 각 support rod의 끝에는 융통성 있는 추가 장착을 위한 M3 Tapped Holes이 있습니다. 필요한 용도에 맞는 다양한 길이의 제품을 판매합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program