제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Cage Sphere with (5) 30mm Ports and (1) 43mm Port

#85-624

×
재고 번호 #85-624 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 185,600
수량 1+
KRW 185,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Intersection

Physical & Mechanical Properties

Bolt Circle Diameter for M3 Tapped (mm):
(5) 38 / (1) 48
Dimensions (mm):
50.8 Sq.
Thickness (mm):
50.8
Construction:
Black Anodized Aluminum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 여러 개의 Optical Path를 교차시키는 데 적합함
  • 43mm Port를 가진 Sphere가 대형 광학 부품 결합
  • Cover Disks을 통한 미사용 Optical Path 차단

내구성이 뛰어난 anodized aluminum으로 제작된 TECHSPEC Cage System Spheres는 광학 경로의 교차가 가능하도록 설계되어 있습니다. TECHSPEC Cage System Spheres는 standard cage system platesangle brackets으로 제작된 cube에 비해 보다 견고한 결합 성능을 제공합니다. 각 면에 M3 tapped holes이 있어 sphere에 rods를 장착할 때 필요한 standard mounting plates를 쉽게 부착할 수 있습니다. 각각의 sphere 제품은 20개의 M3 cap 나사와 함께 제공됩니다. 대체 나사는 별도로 (#85-433) 구매가 가능합니다. sphere 내부에 대형 옵틱 장착이 필요한 용도에는 43mm port 1개가 달린 cage system sphere를 사용하십시오. Cover disks를 이용하면 사용하지 않는 광학 경로를 차단할 수 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요