에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC Cage System Angle Adjustment Plates는 angle brackets을 사용해 standard mounting plates에 장착되며 다양한 angular positioning 옵션을 제공합니다. fixed angle mounting plates에는 M3 C’Bore holes이 30° 간격으로 있어 30°, 60° 또는 90° 각도로 optical path를 굴절시킬 수 있습니다. Swivel adapter plates는 쌍을 이루어 사용하도록 설계되어 있고 연속적인 각도 조절이 가능합니다. 25mm plates용 #85-692 또는 #85-701 post adapter는 두 개의 swivel adapter plates 사이의 joint 역할을 합니다. standard cage system plates 두 개 사이에 tilt plate를 연결하면 광학 부품이나 마운트를 optical axis를 기준으로 구부릴 수 있습니다.
올바른 제품의 사용으로 최상의 어플리케이션 성과를 이루십시오. TECHSPEC Cage System components: Swivel Joint Assembly 설치 방법에 관한 짧은 동영상 시연을 참조하시기 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)