에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
CentriMax&trade는 MX 시리즈 대물렌즈를 사용해서 3000mm에서 60mm까지 초점을 맞출 수 있습니다. Working distance가 한번 정해지면 CentriTel® internal focusing 시스템은 샘플의 위에서 아래까지 배율의 변화 없이 초점 변동 가능합니다. InfiniMax®와 다르게 CentriMax™는 초점 재조절 할 때 물리적 움직임 없이 배율을 유지합니다. CentriTel® internal focusing 시스템은 초점 변동에도 배율을 유지해 위 아래의 이미지를 확인 할 수 있습니다. CentriMax™는 iris가 있어서 depth of field를 조절할 수 있습니다. 다른 악세사리로는 Achrovid™와 같이 사용되는 supplemental adapter(transmitted 또는 coaxial), Mitutoyo, Edmund, Olympus, Nikon infinity corrected objective가 있습니다.
Objective | Working Distance | Magnification | Field of View, FOV |
MX-LR (#86-894) | 3000mm | 0.11X | 7.0mm |
1330mm | 0.25X | 8.1mm | |
530mm | 0.58X | 14.0mm | |
MX-1 (#56-014) | 310mm | 0.96X | 7.0mm |
400mm | 0.83X | 8.1mm | |
690mm | 0.48X | 14.0mm | |
MX-2 (#56-015) | 240mm | 1.22X | 5.5mm |
295mm | 1.12X | 6.0mm | |
425mm | 0.74X | 9.0mm | |
MX-3 (#56-016) | 175mm | 1.76X | 3.8mm |
218mm | 1.49X | 4.5mm | |
273mm | 1.12X | 6.0mm | |
MX-4 (#56-017) | 165mm | 1.91X | 3.5mm |
190mm | 1.68X | 4.0mm | |
238mm | 1.34X | 5.0mm | |
MX-5 (#56-018) | 130mm | 2.23X | 3.0mm |
145mm | 2.09X | 3.2mm | |
175mm | 1.68X | 4.0mm | |
MX-6 (#56-019) | 60mm | 4.47X | 1.5mm |
65mm | 4.47X | 1.5mm | |
70mm | 4.19X | 1.6mm |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)