제품이 장바구니에 추가됨

Test Targets

Test Target은 효과적인 작동을 보장하기 위한 이미징 시스템의 정확도 또는 성능 측정에 사용됩니다. Test Target은 이미징 시스템에 결합되는 슬라이드나 윈도우로서 resolution, distortion 또는 컬러/그레이스케일을 포함한 다양한 이미징 특성을 측정하는 데 사용됩니다. Test Target은 이미징 시스템의 정밀도를 파악하기 위해 시스템이 초점을 맞추는 선, 점 또는 기타 패턴 배열을 특징으로 합니다. Test Target을 사용하면 오랜 시간이 경과하거나 여러 가지 용도에 사용하더라도 높은 수준의 이미징 시스템 정밀도를 유지할 수 있습니다.

Edmund Optics는 많은 이미징 시스템에 맞는 다양한 유형의 Test Target을 공급합니다. Test Target은 이미징 시스템에 쉽고 빠르게 설치할 수 있도록 디자인됩니다. Test Target은 몇 개의 시스템에든 반복하여 사용할 수 있어 소수의 타겟을 수많은 이미징 시스템에 사용할 수 있습니다. Test Target은 유리, 크롬 또는 사진 용지에 만들 수 있고 사용하기 쉽게 여러 가지 호환성 옵션을 제공합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program