Color Checkers
- 트루 컬러(true color) 밸런스 테스트
- 천연색(natural color), 유채색(chromatic color), 원색(primary color), 흑백(gray scale) 등
- 과학적인 설계가 적용된 최대 30개의 패치
NIST Traceable Color Transmission Calibration Slides
- 24개의 교정 컬러 패치
- 150 - 4150µm의 패치 직경
- Oil Immersion Objective와 호환
Reflective Scanner Test Target
- Complies with the ISO 16067-1 Standard
- Designed to Test Digital Scanning Systems
Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets
- UV-VIS-NIR 파장 범위(350 – 1600nm)에서 공칭 반사율이 99%에 이르는 확산 반사
- 견고하고 안정적이며 세척 가능
- NIST Traceable Calibration Certificate 및 250 – 2500nm에 대한 데이터 포함
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®