Ocean Optics QE Pro Spectrometers
- High Sensitivity & Low Noise
- Fast, Reliable Data Capture
- UV-VIS and NIR Optimized Options Available
Ocean Optics ST Microspectrometers
- 협소한 공간에 적합하면서 손쉬운 통합이 가능한 소형 분광계
- 신속한 테스트를 위해 설계된 솔루션으로 신뢰할 수 있는 결과를 빠르게 확보
- UV/VIS/NIR 모델 보유
Ocean Optics HR High Resolution Spectrometers
- 좁은 피크 식별을 위한 고해상도 분광계
- UV-VIS, VIS-NIR 및 NIR 스펙트럼을 아우르는 파장 범위
- 빠른 획득 속도와 우수한 열 안정성
Ocean Optics SR Versatile Spectrometers
- 컴팩트한 설계와 강력한 성능
- 180 - 1040nm로 넓은 파장 대역 옵션
- 광범위한 어플리케이션에 사용할 수 있는 3가지 모델 보유
Ocean Optics Integrating Spheres
- 방출원 또는 표면 조명에 최적화된 모델을 사용하여 총 방사조도 또는 반사율 측정
- 소재 테스트, LED, 레이저 등의 UV-NIR 어플리케이션에 적합
- 백색 반사율 표준이 안정적이고 반복 가능한 기준 측정을 제공함
- Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 호환
Ocean Optics Reflection/Backscatter Probes
- 확산/정반사 반사율, 후방 산란 및 형광에 적합한 다양한 샘플링
- VIS–NIR(400 – 2100nm 파장 대역), UV–VIS(180 – 1100nm 파장 대역) 및 광열화 방지 모델
- 내구성이 뛰어난 자켓, 페룰(ferrule) 및 광열화 방지 광섬유
- 강한 UV 노출에 대비하여 초저손실 광섬유를 탑재한 고강도 광열화 방지(XSR) 프로브
- Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 직접 연결
Ocean Optics Transmission Dip Probe
- 신뢰할 수 있는 용액 내 흡수도/투과율 측정을 위해 설계된 투과 딥 프로브
- 혹독한 공정 조건 및 열악한 환경을 견디는 강건설계 스테인리스 스틸 / PEEK
- 교체 가능한 프로브 팁으로 유연한 경로 길이 제공
- Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 호환
Ocean Optics Spectroscopy Illuminators
- 185 - 2500nm의 광대역 파장 대역에서 고품질의 안정적인 출력 제공
- 중수소-텅스텐, 제논 및 텅스텐-할로겐 램프 타입 보유
- Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 호환
Ocean Optics Spectrometer Patch Cords
- Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 직접 연결
- 넓은 파장 대역: 180 – 2100nm에 최적화된 VIS–NIR, SR 및 XSR 광섬유
- 강한 UV 아래에서도 신호 정확도를 유지하는 광열화 방지 광섬유
- 향상된 내구성과 급커브 곡률 반경이 필요할 때 선택할 수 있는 다양한 자켓
Wavelength References Gas Flow Cells
- Free Space and Fiber-Coupled Designs for UV through IR
- Stainless Steel Designs for Operation at High Temperatures and Pressures
- Designed for Easy Integration
Wavelength References Fiber-Coupled Gas Cells
- Hydrogen Cyanide and Acetylene Gasses Available for Wavelength Coverage of 1510 to 1565nm
- FC and SC Fiber Connection Options with a Variety of Path Lengths Available
- NIST Traceable Reference Cells
International Light Technologies Spectrometers
- Available in Three Different Wavelength Options 180 - 500nm, 180 - 850nm, or 180 - 1100nm
- Measures Amplitude, Wavelength, Spectral Irradiance, and Power
- Extensive Software Included
Diffuse Reflectance Phantoms
- 근육, 뇌, 지방 조직 등을 모방
- 2가지 크기 옵션(25mm x 25mm, 50mm x 50mm) 제공
- 다양한 생명 과학 어플리케이션에 적합
Optical Coherence Tomography (OCT) Phantoms
- 제공되는 제품 옵션: Point Spread / Multilayer / Pyramid / Multipurpose
- 제공되는 타깃 패턴 옵션: positive/negative
- OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영) 디바이스 보정에 적합
Compact Irradiance Calibrated Spectrometers
- Compact 32 x 32 x 21.3mm Form Factor
- Spectral Range of 450 - 850nm with <1.5% Spectral Resolution
- USB Connection for Power and GUI Control
Optopolymer® Diffuse Reflecting Film
- 램버시안 반사율을 갖는 광학 PTFE 소재
- 250 - 2500nm에서 반사율이 높음
- 우수한 UV 안정성 및 화학적 내성
Lumedica OCT Imaging System
- 저렴한 가격대의 Optical Coherence Tomography 이미징 시스템
- 생물학 견본의 이미징, 샘플 특성화(Sample Characterization) 작업, 그리고 OCT 트레이닝에 적합
- 탁상용의 소형 기기 장치
Spectralon® White, Grayscale, and Color Diffuse Reflectance Standards
- 스펙트럼 분석, 색채 측정, 머신 비전 용도에 적합
- 시야각의 영향을 받지 않는 확산 반사율
- 뛰어난 내구성과 안정성, 세척 가능
- NIST Traceable Calibration Certificate와 가용 데이터가 포함된 Serialized Version
Educational Spectroscope
- Measure Wavelengths of Various Light Sources
- Detect Elements by Flame Emmission
- Ideal for Educational Classroom Use
General Purpose Integrating Spheres
- 광원 측정에 적합
- Calibrate Sensor 및 Test Lens로 업그레이드 가능
- 시스템을 간단히 결합할 수 있도록 설계
Laboratory Spectrometer
- 380 - 750nm 사이에서 비용 대비 효과적인 성능
- 경량, 초소형 디자인
- USB 케이블 및 소프트웨어 포함
- Spectrometer 액세서리도 사용 가능
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®