에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Min. Dimensions (mm) | 3 x 3 or 3 Dia. |
Max. Dimensions (mm) | 600 x 1000 or 600 Dia. |
Dimensional Tolerances (mm) | DIN ISO 2768-1m/c |
두께 (mm) |
0.19 ±0.03 (XP42-18) 0.19 ±0.03 (XP40HT-18) 0.40 ±0.05 (XP42-40, XP40HT-40) 2.215 ±0.25 (XP42-200) 3.215 ±0.35 (XP42-300, XP40HT-300) |
Extinction Ratio |
Min. Dimensions (mm) | 3 x 3 or 3 Dia. |
Max. Dimensions (mm) | 600 x 500 or 500 Dia. |
Dimensional Tolerances (mm) | DIN ISO 2768-1m/c |
두께 (mm) | 0.27 ±0.04 (CP42HE, CP42HER) 2.295 ±0.24 (CP42HE-200) 3.295 ±0.34 (CP42HE-300) |
Efficiency of Linear Component (%) | 99.98 |
Min. Dimensions (mm) | 50 x 50 |
Max. Dimensions (mm) | 600 x 500 |
Dimensional Tolerances (mm) | DIN ISO 2768-1m/c |
두께 (mm) | 0.053 ±0.003 (WP140HE) 0.062 ±0.01 (WP280) 0.15 ±0.025 (WP560) |
상기 사양은 확보 가능한 성능의 상한치로서 실제 데이터와 다소 상이할 수 있습니다. Linear와 circular polarizer, retarder의 각도 편차 공차는 편광/지연 방향의 최대 ±2°입니다. |
편광의 방향은 나열된 치수의 첫 번째 수치에 평행합니다. 예를 들어, 50 x 60 mm 크기의 부품은 편광 방향이 50mm 가장자리에 평행합니다. |
Polarizer 및 retarder 전 제품은 양면에 보호용 필름이 부착되어 배송되며, 반드시 제거 후 사용해야 합니다. |
Retarder 필름의 fast axis 방향은 부품에 표기된 치수의 첫 번째 수치에 평행하거나 보호용 필름에 직접 라벨로 표시되어 있습니다. |
당사는 상기 기술 사양을 언제든지 변경할 권한을 가지고 있습니다. |
Polarizer Materials: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Polarizer Type | Wavelength range (nm) | Extinction ratio | Transmission %, single (Ts) | Max. Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Description |
XP42-18 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 9000:1 | 42 ±2 | 600 x 1000 | 0.19 ±0.03 | Best universal linear polarizer, 0.19 mm thickness |
XP42-40 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 9000:1 | 42 ±2 | 600 x 900 | 0.40 ±0.05 | Best universal linear polarizer, 0.40 mm thickness |
XP42-200 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 9000:1 | 42 ±2 | 600 x 900 | 2.15 ±0.25 | Best universal linear polarizer, 2.2 mm thickness |
XP42-300 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 9000:1 | 42 ±2 | 600 x 900 | 3.215 ±0.35 | Best universal linear polarizer, 3.2 mm thickness |
XP40HT-18 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 5000:1 | 40 ±2 | 600 x 1000 | 0.19 ±0.03 | Optimized for higher operating temperatures, 0.19 mm thickness |
XP40HT-40 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 5000:1 | 40 ±2 | 600 x 1000 | 0.40 ±0.05 | Optimized for higher operating temperatures, 0.40 mm thickness |
XP40HT-300 | Linear Polarizer | 400 - 700 | up to 5000:1 | 40 ±2 | 600 x 1000 | 3.215 ±0.35 | Optimized for higher operating temperatures, 3.2 mm thickness |
CP42HE | Circular Polarizer | 400 - 700 | NA | 42 ±2 | 600 x 500 | 0.27 ±0.04 | Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 0.27 mm thickness |
CP42HE-200 | Circular Polarizer | 400 - 700 | NA | 42 ±2 | 600 x 500 | 2.295 ±0.24 | Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 2.29 mm thickness |
CP42HE-300 | Circular Polarizer | 400 - 700 | NA | 42 ±2 | 600 x 500 | 3.295 ±0.34 | Generate Left-Handed Circularly Polarized Light, 3.29 mm thickness |
CP42HER | Circular Polarizer | 400 - 700 | NA | 42 ±2 | 600 x 500 | 0.27 ±0.04 | Generate Right-Handed Circularly Polarized Light, 0.27 mm thickness |
WP140HE | Polymer Retarder Film | 450 - 650 | NA | >89 | 500 x 600 | 0.053 ±0.003 | λ/4 Retardance, achromatic |
WP280 | Polymer Retarder Film | 560 | NA | >90 | 500 x 600 | 0.062 ±0.01 | λ/2 Retardance |
WP560 | Polymer Retarder Film | 560 | NA | >86 | 500 x 600 | 0.15 ±0.025 | 1λ Retardance |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)