제품이 장바구니에 추가됨

Gigabit Ethernet Cameras

Gigabit Ethernet Camera는 여러 대의 카메라, 고속 데이터 전송 속도 또는 긴 케이블 길이가 필요한 용도에 사용됩니다. Gigabit Ethernet Camera는 GigE 포트를 사용해 컴퓨터 시스템과 상호작용하도록 설계된 이미징 카메라입니다. Gigabit Ethernet Camera는 최대 1000Mb/s의 빠른 데이터 전송 속도를 갖고 있어 대부분의 까다로운 이미징 용도에 적합합니다. Gigabit Ethernet Camera는 또한 Gigabit Ethernet 기술이 허용하는 긴 케이블 길이 덕분에 전용 컴퓨터에서 멀리 떨어진 장소에서도 사용할 수 있습니다.

Edmund Optics는 많은 이미징 필요성에 적합한 다양한 유형의 Gigabit Ethernet Camera를 공급합니다. Gigabit Ethernet 기술은 한 번에 연결하는 장비의 숫자에 제한을 두지 않기 때문에 단일 환경에서 네트워크에 연결된 많은 수의 이미징 카메라가 효과적으로 작동할 수 있습니다. Edmund Optics는 power-over-Ethernet camera도 공급합니다. PoE Gigabit Ethernet Camera는 별도의 전원이 필요하지 않습니다. 유용한 액세서리나 교체용 케이블도 사용할 수 있습니다.

Filter
신제품 Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras
  • 라인 레이트: 13 – 52kHz
  • 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
  • Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
  • 흑백 및 컬러 옵션 제공
신제품 Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras
  • 컬러 및 다중분광 옵션 제공
  • 라인 레이트: 32kHz, 40kHz
  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • 4K 해상도 옵션 제공
신제품 Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras
  • 46mm x 46mm로 컴팩트한 외관
  • 라인 레이트: 12.5 – 50kHz
  • 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
  • Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
  • 흑백 및 컬러 옵션 제공
신제품 Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras
  • 매우 정확한 깊이 감지
  • 실제 어플리케이션을 위한 짧은 지연 시간과 넓은 베이스라인 거리
  • IP67 산업 등급
  • 온보드 프로세싱
  • 포괄적 SDK 사용 가능
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras
  • UV 스펙트럼(200 – 400nm 파장 대역) 이미징 기능과 810만 화소의 2.3” 센서 포맷
  • 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
  • 최대 67fps 프레임 레이트
  • Beyond 기능을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능
LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Cameras
  • 파장 대역: 400 - 1750nm
  • 정밀 광축 정렬을 위한 능동 정렬 이미징 센서
  • 전자 및 농업용 검사, 감시 등에 적합
  • 배송 전 EUS(End User Statement) 제출 및 확인 필수
신제품 LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
  • 2.5GBASE-T(2.5GigE) 이더넷 인터페이스
  • 30만 - 2450만 화소의 센서
  • 44mm x 29mm x 45.3mm로 컴팩트한 외관
  • 옵션으로 렌즈 튜브 사용 시 IP67 보호 등급 보장
Teledyne FLIR IIS Forge 5GigE Camera - Front Teledyne FLIR IIS Forge® 5GigE Cameras
  • 완전히 새로운 플랫폼 기반
  • 최대 10Gb/s의 속도로 이미지를 메모리에 캡처할 수 있는 Burst Mode 제공
  • PoE, 강력한 열 제어, 광절연 트리거링 등의 기능으로 OEM 통합을 단순화하는 설계

LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras	LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras
  • Ideal for Robotics and Automation Applications
  • IP67 Rated 3D Cameras
  • Available Kits Feature 3D and 2D RGB Solutions
LUCID Atlas™ IP67 5GigE Cameras LUCID Atlas™ IP67 5GigE Cameras
  • IP67 등급으로 방수, 방진, 오염 방지 지원
  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스
  • PoE(Power over Ethernet) 지원으로 통합 간소화
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras
  • 5GBASE-T (5GigE) Ethernet 인터페이스
  • 5.0 - 31.4백만 화소 센서
  • 55 x 55 x 70mm의 콤팩트한 디자인
  • TECHSPEC® CA Series FFL Lenses와 호환이 가능한 TFL-Mount
신제품 LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
  • PoE(Power over Ethernet)+가 있는 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스
  • 4세대 Sony Pregius 5 - 65MP S 센서와 호환 가능
  • 55mm x 55mm로 컴팩트한 외관
  • 일부 TECHSPEC® CA Series FFL Lens와 호환 가능한 TFL-마운트
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras
  • 29 x 29 x 45mm의 콤팩트한 외관
  • Global, Rolling 또는 Polarized CMOS 센서
  • 렌즈 튜브(옵션) 사용 시 IP67 보호 등급 제공
신제품 LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras
  • 사용자 정의를 위한 Unfolding Board Stack
  • Power Over Ethernet (PoE)으로 통합이 용이함
  • 최소 24 x 24mm의 콤팩트 사이즈
Teledyne FLIR IIS Blackfly S GigE Cameras Teledyne FLIR IIS Blackfly S GigE Cameras
  • PoE (Power over Ethernet)
  • GigE Vision 및 GenICam 규정 준수
  • 굉장히 컴팩트한 하드웨어 규격
  • 방대한 API 라이브러리와 Spinnaker SDK 포함

Allied Vision Manta PoE Cameras Allied Vision Manta PoE Cameras
  • 최대 1.1” Max. 센서
  • 128MB의 온보드 메모리
  • Power over Ethernet으로 유연성 향상
Basler ace GigE Cameras	Basler ace GigE Cameras
Top Seller
  • 완벽한 아날로그 대체품
  • 컴팩트한 외관
  • PoE(Power over Ethernet)
  • Basler Pylon 드라이버 포함
Basler ace2 GigE/5GigE Cameras Basler ace2 GigE/5GigE Cameras
  • 최대 2400만 화소의 SONY Pregius S 센서와 호환 가능
  • 업계에서 인정받은 컴팩트한 하우징(29mm x 29mm)
  • Beyond 기능(옵션)을 갖춘 강력한 컴퓨터 비전 성능
  • Basler ace GigE Camera 제품군 보유
Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Cameras Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE Cameras
  • 5Gbase-T(5GigE) 이더넷 인터페이스
  • 320만 - 1240만 화소의 센서
  • 최대 985MB/s의 데이터 전송 속도를 제공하는 TurboDrive™ 기술
  • 컴팩트(32mm x 44mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 설계

신제품 Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Cameras
  • 최대 6710만 화소 및 최대 18.50fps의 프레임 레이트
  • T2IR(Trigger-to-Image Reliability) 프레임워크 지원
  • 컴팩트(44mm x 59mm x 59mm)하고, 가볍고, 견고한 올메탈 설계, M42 마운트 렌즈

IDS Imaging uEye CP/SE GigE PoE Cameras IDS Imaging uEye CP/SE GigE PoE Cameras
  • 하우징 옵션으로 SE(기본형) 및 CP(컴팩트형) 제공
  • C-마운트, 최대 1.1” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
  • GenICam 및 GigE Vision 규정 준수
  • IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 Camera 보유
IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras
  • 거친 환경에서 사용하도록 설계
  • 견고한 IP65/67 하우징으로 먼지 및 세척으로부터 제품 보호
  • TECHSPEC® Cw Series Lenses와 호환 가능
  • IP65/67 등급의 액세서리 및 조명 또한 이용 가능
Teledyne FLIR IIS Blackfly® GigE Cameras Teledyne FLIR IIS Blackfly® GigE Cameras
Top Seller
  • 굉장히 컴팩트한 크기
  • 유연성을 극대화하기 위한 PoE(Power over Ethernet)
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 FlyCapture2 SDK 포함
  • USB3 버전 보유

Teledyne FLIR IIS Oryx®10GigE Cameras Teledyne FLIR IIS Oryx®10GigE Cameras
  • 10Gbase-T(10GigE) 이더넷 인터페이스
  • 4세대 Pregius 3.2 - 31MP S 센서와 호환 가능
  • 4K60, 12비트 시스템 통합 지원
  • 더 큰 Oryx® 모델에 삼각대 어댑터 기본 장착

JAI GO UV Cameras JAI GO UV Cameras
  • >40% Quantum Efficiency at 280 – 400nm UV Wavelengths
  • Up to 8.1MP Resolution
  • Sony Pregius Sensor, With Xscale Functionality
JAI Fusion Cameras JAI Fusion Cameras
  • 여러 개의 센서가 있는 다중분광 카메라
  • 400 - 670nm 및 740 - 1000nm 파장 대역에 맞게 설계
  • 이전 버전과 호환 가능한 10GigE 인터페이스
JAI GO-X Cameras JAI GO-X Cameras
  • 최대 1230만 화소
  • USB 및 GigE 버전 보유
  • 업계 최장 보증 기간(6년)
JAI Apex Cameras JAI Apex Cameras
  • 베이어 컬러 카메라보다 높은 색 충실도 및 공간 정밀도
  • 보다 정확한 픽셀별 색상값, 가파른 스펙트럼 곡선 및 선명한 해상도
  • USB, GigE 및 의료용 버전 보유
신제품 Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR Cameras Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR Cameras
  • 최대 130만 화소 및 최대 92fps 프레임 레이트
  • 400 - 1700nm로 확장된 파장 범위
  • 컴팩트(40mm x 40mm x 43mm)하고, 가볍고, 견고한 올메탈 설계   
  • 배송 전 EUS(End User Statement) 제출 및 확인 필수 

신제품 LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ GigE Power over Ethernet (PoE) SWIR Cameras
  • 최대 520만 화소 및 최대 49.40fps 프레임 레이트
  • 정밀 광축 정렬을 위한 능동 정렬 이미징 센서
  • 전자 및 농업용 검사, 감시 등에 적합
  • 배송 전 EUS(End User Statement) 제출 및 확인 필수
신제품 LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) UV Camera LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) UV Camera

10GigE (10GBASE-T) PoE+ Camera
High-Sensitivity Sony UV 8.1 MP IMX487 Sensor
(UV) Light Spectrum Range (200 to 400nm)

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요