제품이 장바구니에 추가됨

AdlOptica

AdlOptica is an industry-leading manufacturer of laser beam shaping optics for a wide range of scientific and industrial applications from the UV to the IR. Headquartered in Berlin, Germany, AdlOptica develops high-efficiency beam shapers that transform Gaussian laser beam profiles to flat top profiles, which helps maximize laser system performance while minimizing loss. Edmund Optics® is proud to be the exclusive online distribution partner of AdlOptica πShapers.

AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers AdlOptica πShaper Flat Top Beam Shapers
AdlOptica Focal-πShaper Q Focal Flat Top Beam Shapers AdlOptica Focal-πShaper Q Focal Flat Top Beam Shapers
AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives
  • 구면 수차가 제거된 광학 디자인
  • 높은 개구수(NA)로 소형 스폿 사이즈 생성
  • 최대 4mm의 초점 심도와 함께 800 및 1030nm를 위해 설계
  • AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives 또한 이용 가능
AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives
  • 광축을 따라 레이저광을 1개, 2개 또는 4개의 Focal Point로 포커싱
  • 0.38 또는 0.80 개구수(NA) 이용 가능
  • 구면 수차가 제거된 디자인으로 515/1030nm 및 1064nm 레이저에 적합
  • AdlOptica aplanoXX Aplanatic Objectives 또한 이용 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program