제품이 장바구니에 추가됨

Bandpass Filters

Hard Coated OD 4.0 50nm Bandpass Filters Hard Coated OD 4.0 50nm Bandpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 높은 투과율, 뛰어난 차단 성능
  • Imaging 용도로 적합한 넓은 대역폭
  • VR 및 NIR 중심 파장에 사용 가능
  • Hard Coated OD 4.0 5nm10nm25nm Bandpass Filter도 사용 가능
Hard Coated OD 4.0 25nm Bandpass Filters Hard Coated OD 4.0 25nm Bandpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 생명 과학 기기에 적합
  • 높은 투과율과 차단율
  • 현미경 어플리케이션에서 광퇴색 방지에 사용
  • Hard Coated OD 4.0 5nm/10nm/50nm Bandpass Filter 보유
Ultra Narrow Hard Coated Bandpass Filters Ultra Narrow Hard Coated Bandpass Filters 신제품
  • 설계 파장에서 90%가 넘는 투과율
  • 차단 영역에서 OD 8.0 이상의 차단율
  • 0.5nm 미만의 좁은 반치전폭(FWHM)
Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters Hard Coated OD 4.0 5nm Bandpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 다양한 UV, VIS, NIR 레이저 라인으로 제공
  • 깊은 차단력과 높은 투과율
  • 경사진 투과 슬로프와 차단 슬로프
  • Hard Coated OD 4.0 10nm, 25nm, 50nm Bandpass Filter 역시 이용 가능
Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 생명 과학 및 화학 분석 용도에 적합
  • UV/VIS/IR 중심 파장 사용
  • 고성능 하드 코팅 처리
  • Hard Coated OD 4.0 5nm/25nm/50nm Bandpass Filter 보유
High Performance Laser Line Bandpass Filters High Performance Laser Line Bandpass Filters
Top Seller
  • 특정 레이저 라인에서 90%가 넘는 투과율
  • 하드 코팅 디자인
  • 레이저 용도로 설계
Hard Coated Laser Clean-Up Filters Hard Coated Laser Clean-Up Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • Gas와 Solid State Lasers를 위한 좁은 대역폭
  • Diode Laser Clean-Up를 위한 넓은 대역폭
  • 높은 투과 및 깊은 차단
OD 6 Laser Line Clean-Up Filters OD 6 Laser Line Clean-Up Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 설계 파장에서 90%가 넘는 투과율
  • 하드 코팅 디자인
  • 레이저용으로 설계
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program