제품이 장바구니에 추가됨

Cyber Sale Mirrors!

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Nd:YAG Laser Line Mirrors Nd:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors Yb:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
First Surface Mirrors First Surface Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 다양한 크기 및 형태 보유
  • 450 - 10000nm에서 높은 반사율을 제공하는 Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅
  • 맞춤형 크기 제작은 당사로 문의
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings 신제품
  • λ/4 Wave의 반사 웨이브프런트
  • 뛰어난 치수 허용오차
  • 0.05% 미만의 Groove Spacing 허용오차
λ/4 First Surface Mirrors λ/4 First Surface Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 크기 및 형태로 제공
  • 정밀 금속 미러 코팅
  • 맞춤형 크기 제작은 당사로 문의
λ/4 Precision Spherical Mirrors λ/4 Precision Spherical Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Laser Line Concave Mirrors Laser Line Concave Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 레이저 광 포커싱에 적합
  • 중심 파장에서 99.8%가 넘는 반사율
  • 열적 안정성이 높은 용융 실리카 기판
Gold Off-Axis Parabolic Mirrors Gold Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • NIR 및 IR 용도를 위한 베어 또는 보호 골드 코팅
  • 50Å 및 100Å의 표면 거칠기 옵션
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Silver Coated Mirror 또한 이용 가능
λ/10 First Surface Mirrors λ/10 First Surface Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 다양한 크기 및 코팅 옵션 이용 가능
  • 낮은 열팽창 계수
Single Surface Optical Flats Single Surface Optical Flats
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 크기 범위: 지름 ½" - 12"
  • 75mm 및 이보다 큰 λ/20 Flat에는 개별 Certificate of Calibration이 포함됨
  • Standard Metallic Mirror 코팅 처리 가능: λ/10 및 λ/20 Mirror
Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
신제품
  • UV, VIS, NIR 용도를 위한 알루미늄 코팅
  • 50Å와 100Å의 표면 거칠기 범위
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도 옵션
  • Gold 및 Silver Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능
Low Cost Laser Line Mirrors Low Cost Laser Line Mirrors 신제품
  • 설계 파장에서 99%가 넘는 반사율
  • λ/10의 표면 정밀도
  • 우수한 가성비
  • Nd:YAG, Yb:YAG 및 다이오드 레이저용으로 설계
Reflective Ruled Diffraction Gratings Reflective Ruled Diffraction Gratings
  • 최대 80%의 효율성
  • 베어 알루미늄 코팅
  • 250 - 1600nm 구간에서 블레이즈(Blaze) 파장 옵션
Precision Ultraviolet Mirrors Precision Ultraviolet Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 120nm와 190nm의 설계 파장
  • 지정된 영역에서 85%가 넘는 평균 반사율
  • 향상된 금속 코팅으로 VIS 영역까지 확장된 광대역 반사력
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings
  • 높은 회절 효율성
  • 미광 감소 및 Ruled Grating에 비해 더 정확한 주기성
  • UV - NIR 범위의 파장 옵션 이용 가능
  • 맞춤형 크기 제작 가능
Broadband Dielectric λ/10 Mirrors Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 금속 코팅보다 우수한 반사율 및 LIDT 제공
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼에서 평균 반사율이 99% 이상
  • 입사각이 0 - 45°인 편광에 맞게 설계
Laser Mirror Substrates Laser Mirror Substrates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 표면 평탄도: λ/10, 표면 품질: 10-5
  • 고품질의 용융 실리카 기판
  • 원형/직사각형 형태로 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • Window Substrate 보유
4-6λ First Surface Mirrors 4-6λ First Surface Mirrors
Top Seller
  • 다양한 크기 및 형태 보유
  • 85% 이상의 가시광선(VIS) 반사율
  • 맞춤형 크기 제작은 당사로 문의
Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Low GDD Ultrafast Mirrors Low GDD Ultrafast Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 극초단 빔 조정을 위해 높은 반사율을 제공하도록 설계
  • Ion-Beam Sputtered Coating으로 산란과 흡수가 낮음
  • 설계 파장에서 0fs2에 근접한 GDD 제공
Uncoated Concave Laser Mirrors Uncoated Concave Laser Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 레이저 포커싱 용도에 적합
  • 고정밀 용융 실리카 기판
  • 맞춤형 코팅 옵션 이용 가능
Precision Parabolic Mirrors Precision Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • λ/8 Surface Accuracy
  • 최대 지름 412.8mm의 다양한 사이즈
  • 다양한 코팅 옵션 제공
TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Mirrors TECHSPEC® λ/20 Fused Silica Right Angle Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 용융 실리카 기판으로 열안정성 향상
  • 시스템 정렬에 안성맞춤
  • 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅 적용 가능
λ/8 Precision Elliptical Flat Mirrors λ/8 Precision Elliptical Flat Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 45°방향에서 원형 프로파일 생성
  • 빛의 방향 전환에 적합
  • 다양한 크기 및 코팅 옵션 제공
λ/20 First Surface Mirrors λ/20 First Surface Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 20-10의 표면 품질도
  • 낮은 열팽창 계수
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings
  • 350-800nm (500nm) 또는 700-1600nm (1000nm) 영역에서 사용하도록 최적화됨
  • 12.7 x 12.7, 25 x 25, 30 x 30mm의 표준 크기로 제공
  • 0.05% 미만의 그루브 간격 허용오차
  • 맞춤형 크기 제작 가능
Near-IR (NIR) Reflective Gold Gratings Near-IR (NIR) Reflective Gold Gratings
  • 0.7-1.1 μm 범위에서 알루미늄보다 15에서 20% 이상 효율 증가
Visible Laser Diode Mirrors Visible Laser Diode Mirrors
  • 가시 레이저 다이오드 광의 95% 이상을 반사시킴
  • 다중 반사 시스템에 적합
  • 45° AOI에서 633nm용으로 최적화된 코팅
Concave Spherical Mirrors Concave Spherical Mirrors
  • Focusing Light용으로 적합
  • 알루미늄 및 골드 코팅 옵션
  • 9 - 50mm 범위의 크기 이용 가능
Right Angle Mirrors Right Angle Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 빛을 90°로 반사
  • 시스템 정렬 용도에 적합
  • Enhanced Aluminum, Protected Gold 및 Protected Silver 코팅
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!
ZERODUR® λ/10 First Surface Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 정밀 ZERODUR® 기판
  • λ/10의 표면 평탄도
  • 낮은 열팽창 계수
Nd:YAG Laser Output Couplers Nd:YAG Laser Output Couplers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용으로 설계
  • Nd:YAG DWL에서 80%의 반사율
  • UV 용융 실리카 기판
Rhodium Coated First Surface Mirrors Rhodium Coated First Surface Mirrors
  • 내부식성과 내마모성이 매우 뛰어난 로듐 코팅
  • VIS와 IR에서 높은 반사율
  • 치과 교정 용도에 적합
Richardson Gratings™ Echelle Reflective Diffraction Gratings Richardson Gratings™ Echelle Reflective Diffraction Gratings
  • 가장 높은 분해능 및 분산
  • 그루브(홈) 밀도가 낮아 고위 차수 용도에 적합
  • 그루브 간격 허용오차는 0.05% 미만
  • 맞춤형 크기 이용 가능
Stemmed Laser Mirrors Stemmed Laser Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
  • 표준 레이저 파장에서 99%가 넘는 반사율
  • 10-5 표면 품질도로 민감한 레이저 용도에서 산란 감소
  • TECHSPEC® Broadband DielectricMetallic Coated Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
Dual Band Laser Line Mirrors Dual Band Laser Line Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 설계 파장에서 99%가 넘는 반사율
  • 표면 품질: 10-5, 감도가 높아야 하는 레이저 어플리케이션에 적합
  • 파장 대역: 532nm/1064nm, 635-670nm/1064nm, 800nm/1030nm
  • TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirror 보유
Precision Optical Flats Precision Optical Flats
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Fused Silica 및 ZERODUR® 기판
  • λ/10 및 λ/20 표면 평탄도
  • 다양한 코팅 옵션 제공
Excimer Laser Line Mirrors Excimer Laser Line Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1.5J/cm2의 높은 Damage Threshold
  • 손실이 낮은 유전체 코팅
  • 193nm 및 248nm의 레이저용으로 설계
Convex Spherical Mirrors Convex Spherical Mirrors
  • 다양한 지름 및 Focal Lengths 이용 가능
  • Enhanced Aluminum 및 Protected Gold 코팅
  • 이미징 시스템용으로 아주 적합
Convex Mirrors Convex Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 가공된 표면
  • λ/2의 표면 정확도
  • 다양한 코팅 옵션 제공
Broadband Dielectric Stemmed Mirrors Broadband Dielectric Stemmed Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
  • 광대역 파장 대역에서 99%가 넘는 평균 반사율
  • 20-10 표면 품질도 및 0 - 45° 입사각
  • TECHSPEC® LaserMetallic Coated Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
920nm Laser Line Mirrors 920nm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • >99.8% Absolute Reflectivity at 920nm
  • 99.5% Average Reflectivity in the 905 - 935nm Range
  • High Laser Damage Threshold
  • Wide Range of Laser Line Mirrors Options Available
1300nm Laser Line Mirrors 1310nm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • >99.8% Reflectivity at 1310nm
  • 99.5% Average Reflectivity in the 1295 - 1325nm Range
  • High Laser Damage Threshold
  • Wide Range of Laser Line Mirrors Options Available
Reflective Holographic Gratings Reflective Holographic Gratings
  • mm당 최대 3600 그루브(Groove)의 그루브 밀도
  • 베어 알루미늄 코팅
  • 사인곡선형 그레이팅 프로파일
λ/8 Precision Spherical Mirrors λ/8 Precision Spherical Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Multispectral Focusing 용도에 적합함
  • 다양한 코팅 옵션 제공
  • 다양한 크기 이용 가능
  • λ/4 Spherical Mirrors도 이용 가능
Precision Broadband Laser Mirrors Precision Broadband Laser Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Tunable Lasers 및 다중 Laser Sources 반사에 적합
  • 모든 Polarization 상태는 0 - 45°부터 높은 반사율
  • 다양한 코팅 옵션 이용 가능
Hollow Retroreflectors Hollow Retroreflectors
  • 입사광이 원위치로 다시 반사됨
  • 경량의 hollow 설계
  • 소재 흡수나 색수차 없음
Diode Laser Line Mirrors Diode Laser Line Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 설계 파장에서의 반사율 99.8% 이상
  • 파장 범위에서의 탁월한 광대역 성능
  • Common Diode Lasers용으로 설계됨
Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors	Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors
  • 13.5nm에서 최대 반사율 달성
  • EUV 빔 조정 및 고조파 분리용으로 설계
  • 5° 및 45° AOI 버전으로 제공
2μm Laser Line Mirrors 2μm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 2µm, 10ns, 10Hz에서 10 J/cm2가 넘는 Laser Damage Threshold
  • 홀뮴과 툴륨 레이저 광원을 위해 설계됨
  • λ/7의 표면 정밀도
1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors
  • 7° AOI에서 최대 -1000 fs2의 Highly Negative GDD
  • 60nm 밴드폭에 걸쳐 99.8%가 넘는 최소 반사율(p-편광)
  • Yb:doped Fiber Laser의 분산 보정에 적합
  • 초고속 처프(Chirped) 코팅
Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirrors Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 반사율이 99% 이상
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저에 적합
  • 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirror 보유
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저 펄스 포커싱에 적합
  • 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 99%가 넘는 반사율
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
  • 유효 초점 거리: 25 - 500mm
  • TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirror 보유
ZEISS Concave Diffraction Gratings ZEISS Concave Diffraction Gratings
  • 그레이팅의 효율성은 높고 미광은 적게 발생
  • 홀로그램 방식으로 제작되어 광학 수차를 최소화함
  • Rowland Circle 또는 Polychromator 마운팅 구성
Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 532 및 1064nm에 대한 유전체 레이저 라인 코팅
  • Nd:YAG 레이저광의 시준 및 포커싱 용도에 안성맞춤
  • Nd: YAG 설계 파장에서 99.5%가 넘는 반사율
  • Metallic Coated Off-Axis Parabolic Mirrors 또한 이용 가능
Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저용 Ultrafast-Enhanced Silver 코팅
  • 낮은 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)
  • 50Å RMS 미만의 표면 거칠기로 산란 최소화
Dual Band Low GDD Ultrafast Mirrors Dual Band Low GDD Ultrafast Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 반사율이 높고 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 낮아 극초단 빔 조향에 적합
  • IBS 코팅으로 산란 및 흡수 손실 최소화
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 1차 고조파와 2차 고조파 모두에서 GDD가 0에 근접
Ultra-High Reflectivity (UHR) Broadband Dielectric Mirrors Ultra-High Reflectivity (UHR) Broadband Dielectric Mirrors 재고정리
  • VIS 또는 NIR 파장 범위에 걸쳐 99.8%가 넘는 반사율 제공
  • 10-5의 표면 품질도로 민감도가 높은 레이저 용도에서 산란 감소
  • λ/10의 표면 평탄도
ISP Optics Gold Coated Mirrors ISP Optics Gold Coated Mirrors 재고정리
  • Pyrex® Mirror Substrate 사용
  • Protected Gold 코팅
  • LWIR 어플리케이션에 적합
Large Parabolic Reflectors Large Parabolic Reflectors
  • Light Collection 용도에 매우 적합함
  • Center Hole 및 Mounting Rim 포함
  • 12", 18", 24" 지름 제공
90° Specialty Mirrors 90° Specialty Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 입력 이미지를 180° 분리된 2개의 경로로 분할
  • 다양한 크기와 광대역 코팅 이용 가능
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션 이용 가능
λ/4 Spherical Mirrors λ/4 Spherical Mirrors
  • 알루미늄 코팅
  • UV, VIS 및 IR 용도로 아주 적합
  • 다양한 지름 및 f/# 조합 이용 가능
High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors
  • 고품질 Glass Substrate
  • λ/4 또는 λ/2 Surface Accuracy
  • UV, VIS 용도로 아주 적합
2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors 2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors
  • 2000 - 2200nm 구간에서 99.9%가 넘는 반사율
  • 5° AOI에서 -1000fs2의 GDD
  • 툴륨 및 홀뮴 레이저의 펄스를 100fs 미만으로 압축하는 데 적합
  • 극초단 초고속 처프 코팅(Chirped Coating)
800nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors 800nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors
  • 780 - 830nm에서 99.8%가 넘는 반사율(p-편광)
  • 5° AOI에서 -1300fs2의 Group Delay Dispersion
  • Ti:sapphire Ultrafast Laser의 펄스 압축 용도에 적합
  • 초고속 처프(Chirped) 코팅
1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors 1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors
  • 5° AOI에서 -200 fs2의 Negative GDD
  • 950 - 1120nm에서 99.8%가 넘는 반사율(p-편광)
  • Yb:doped Fiber Laser의 펄스 압축용으로 설계
  • 광대역 초고속 처프(Chirped) 코팅
45° AOI Ultrafast Chirped Mirrors 45° AOI Ultrafast Chirped Mirrors
  • 높은 반사율과 음의 Group Delay Dispersion (GDD)
  • 45° 입사각에서의 분산 보정 및 빔 압축에 적합
  • Ti:sapphire 등의 Femtosecond Laser를 위한 디자인
UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs
  • 처프 펄스 증폭 시스템 및 초대역 레이저 발진기에 안성맞춤
  • 초광대역 디자인으로 분산 보정 지원
  • 600 - 950nm 또는 650 - 1350nm 대역에서 수치가 낮은 -60fs2의 네거티브 GDD 및 99%가 넘는 고반사율 제공
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors
  • 1030nm 및 1064nm에서 99.99%가 넘는 반사율
  • 1064nm, 100Hz, 8ns에서 50 J/cm2의 레이저 손상 임계치
  • 나노초, 피코초, 펨토초 레이저 펄스를 위한 범용 설계
  • 맞춤 제작 옵션은 최대 200mm 직경까지 적용 가능
Metallic Coated Stemmed Mirrors Metallic Coated Stemmed Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
  • 견고한 용융 실리카 소재로 제조되어 낮은 열팽창 계수 제공
  • 강화 알루미늄, 보호 골드, 보호 실버 코팅
  • TECHSPEC® LaserBroadband Dielectric Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
Schwarz Mirrors Schwarz Mirrors 재고정리
  • 정밀 공학 설계된 고흡수 용융 실리카 기판
  • VIS 스펙트럼에서 7.0이 넘는 광밀도(OD)
  • 98%가 넘는 VIS 반사율로 잔류 투과 부재
  • 532nm, 20ns, 20Hz에서 0.5J/cm2가 넘는 손상 임계치
  • 0 - 45° 범위의 AOI에서 모든 편광 상태를 위해 설계됨
Nd:YAG Laser Replacement Parts Nd:YAG Laser Replacement Parts
  • Output Coupler, Laser Line Mirror, Nd:YAG Rod
  • 1064nm에서 반사율이 80% 또는 90%인 Output Coupler
  • 0.6%의 Nd Dopant Nd:YAG Rod
  • 대체품으로 다양한 종류의 Nd:YAG Laser Optics 이용 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program