제품이 장바구니에 추가됨

Cyber Sale Optomechanics!

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Laboratory Spectrometer Laboratory Spectrometer
  • 380 - 750nm 사이에서 비용 대비 효과적인 성능
  • 경량, 초소형 디자인
  • USB 케이블 및 소프트웨어 포함
  • Spectrometer 액세서리도 사용 가능
Pre-Mix White Reflectance Coating Pre-Mix White Reflectance Coating
  • 97%가 넘는 반사율
  • UV부터 NIR까지 이용 가능
  • 금속 및 기타 다양한 기타 소재의 코팅에 적합
#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts Imaging System Bases
English Prism Mounts English Prism Mounts
  • Prisms 또는 Cube Beamsplitters 간편 고정
  • 최대 55mm 광학 부품까지 조절 가능
  • Rotary Version은 수동식 360° 회전 지원
Self-Centering Jaw Clamp and Kinematic Mount Self-Centering Jaw Clamp and Kinematic Mount
  • Jaw Clamp만 단독 장착(8-32 마운팅) 또는 Kinematic Frame에 장착
  • 최대 4-¼" 직경까지 수용
  • 미세한 각도 분해능의 키네마틱 움직임
Variable Filter Translation Mount Variable Filter Translation Mount
  • 3mm 두께까지의 필터용으로 디자인
  • 수평이나 수직으로 ¼-20 마운팅 구멍
  • 포스트 포함 안됨
  • Integral 고정 나사로 부드러운 움직임
English Post Pivot Base English Post Pivot Base
  • 1인치 범위의 Slot 조절
Tie-Down Table Clamp Tie-Down Table Clamp
  • 1인치 범위의 Slot 조절
Right Angle Post Clamps Right Angle Post Clamps
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 광학 시스템의 기본 구성 요소
  • 12.7mm-12.7mm/12.7mm-12.0mm 포스트 마운팅용 고정 옵션 제공
  • 12.7mm-12.7mm 포스트용 회전 옵션 제공
  • 알루미늄 마운트 구조
English and Metric Breadboards English and Metric Breadboards
  • 실험 및 테스트 구성을 위한 안정적인 플랫폼 제공
  • 다양한 마운팅이 가능한 1/4-20 TPI 또는 M6 탭홀
  • 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄
Positioning Stages with Digital Micrometers Positioning Stages with Digital Micrometers
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
Articulating Arm Mounting Systems Articulating Arm Mounting Systems
  • 원하는 방향으로 마운팅 및 설정 가능
  • 원하는 대로 마운트 결합을 조합할 수 있음
  • 각도 포지셔닝 고정 가능
V-Block Base V-Block Base
  • #03-665와 포함된 높이조절이 가능한 bar 집게
  • 레이저 튜브나 큰 광학 물체 마운팅에 적합
  • 베이스에 있는 ¼-20 탭 구멍으로 0.50" 지름의 포스트 마운팅 가능
Stainless Steel Series Iris Diaphragms Stainless Steel Series Iris Diaphragms
  • Stainless Steel and Brass Construction for Stability
  • Mounted Version Features both an English and Metric Tapped Hole for Easy Post Mounting
  • Ideal for Flow Control Applications
Iris Diaphragm Mounts Iris Diaphragm Mounts
  • 다양한 Iris 지름 옵션 이용 가능
  • 내구성있는 Anodized Aluminum 구조
  • Set Screw 포함
Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides Adapter Plates for Ball Bearing Stages and Slides
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
Thread-to-Thread Adapters Thread-to-Thread Adapters
  • Male to Female Thread 디자인
  • 광학 마운트와 부품을 결합하는 데 적합
  • ¼-20 또는 M6 브레드보드 어플리케이션에 사용
Boom Stands Boom Stands
  • Standard, Ball Bearing 및 Articulating Arm 버전으로 제공
  • Mounting Adapter는 별도 구매 가능
  • Boom Stand와 Mount를 9가지 조합으로 이용 가능
Boom Stand Mounting Adapters Boom Stand Mounting Adapters
  • Standard와 Deluxe 버전 가능
  • ¼-20 Mounting
  • 가장 보편화된 Boom Stand와 호환이 가능
Accessories for Imaging Systems Accessories for Imaging Systems
Ring Mounts Ring Mounts
  • 25mm 또는 30mm 직경의 알루미늄 튜브/마운트를 장착할 때 사용
  • 포스트 장착 용도를 위한 ¼-20 마운팅 홀
  • 실린더형 부품 장착에 사용됨
Standard Series Iris Diaphragms Standard Series Iris Diaphragms
  • Used to Adjust f/#, Field Stop Diameter, and Overall Light Throughput
  • Mounted Version Features a Tapped Hole for Post Mounting
  • Abundant Types for Varying Applications
C-Mount Helicoid Barrels C-Mount Helicoid Barrels
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 12.5mm, 15mm, 25mm 직경의 옵틱과 호환
  • Male 및 Female C-Mount Thread
  • 광학 부품을 회전하지 않으면서 선형 이동 제공
Dovetail Optical Rail Systems Dovetail Optical Rail Systems
  • 매우 다양한 Carrier 길이와 Mounting Hole 옵션 이용 가능
  • 매끄러운 움직임의 낮은 프로파일 디자인
  • 안정성 증가 및 1mrad 미만의 Straight Line Accuracy
X-Y-Z Positioning Movement X-Y-Z Positioning Movement
  • 50mm 지름의 광학 마운트
  • 튼튼한 마운팅 베이스 포함
Metric Lab Jacks Metric Lab Jacks
Top Seller
  • 튼튼한 구조
  • 정밀한 움직임을 위한 미세한 Lead 나사
  • Black anodized 알루미늄
  • 쉬운 조절을 위한 큰 knob
  • Jack의 위치를 고정시키는 고정 knob.
Rack and Pinion Focusing Mounts for Imaging Systems Rack and Pinion Focusing Mounts for Imaging Systems
Compact Optical Rail Systems Compact Optical Rail Systems
  • Rail 및 Carrier 사용 가능
  • English 및 Metric Breadboard에 장착
  • 낮은 프로파일 디자인
Metric Laser Holders Metric Laser Holders
  • Twin Ring 마운트 디자인
  • 고정형과 조절 형 버전
  • HeNe 레이저에 적합
Precision Gimbal Mounts Precision Gimbal Mounts
Top Adjustment Kinematic Mounts Top Adjustment Kinematic Mounts
  • Micrometer 또는 Lead Screw를 움직이면서 Tip-Tilt 조절
  • Tip 및 Tilt 조절이 용이하도록 노브마다 색상 표식
  • Set Screw와 Delrin® Pad로 광학 부품을 제자리에 고정
  • 장착 시 PostPost Holder 필요
Fixed/Multiple Filter Mounts Fixed/Multiple Filter Mounts
  • Allows Stacking of 3 or 5 Filters
  • Black Anodized Aluminum
  • Posts and Post Holders Required for Mounting
Metric Polarizer Mounts Metric Polarizer Mounts
  • Fine과 Coarse 움직임 가능
  • Black Anodized 알루미늄
Metric Rotary Stages Metric Rotary Stages
  • 정밀 마이크로미터 드라이브 및 수동식 드라이브 옵션
  • 360°의 코스식(Coarse) 회전
  • Micrometer Drive 모델은 ±5°의 미세한 회전 제공
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
Metric Z-Axis Stages Metric Z-Axis Stages
  • 미세한 Micrometer 움직임
  • 4가지 크기로 가능
  • Black anodized 알루미늄
  • 고정 knob
Socket Head Cap Screws Socket Head Cap Screws
90° Angle Brackets 90° Angle Brackets
  • Metric, English와 일반적인 Slot 버전
  • 일반적인 ¼-20과 M6x1.0 구멍 또는 모든 구멍
  • 크고 작은 사이즈
  • 재질은 Black Anodized 알루미늄
Metric/English and English/Metric Adapter Plates Metric/English and English/Metric Adapter Plates
  • Metric과 English 부품들을 서로 다른 Breadboard에 연결
  • 일반적인 ¼-20이나 M6 x 1.0 체계
  • 중간 C’bore은 ¼나 M6 S.H.C.S를 위해 사용 가능합니다.
  • 크고 작은 사이즈
  • 재질은 Black Anodized 알루미늄
Optical Bench Hardware Optical Bench Hardware
  • Variety of Standard ¼-20 Hardware
  • Delrin Washers, Phillip Screws, Set Screws, Thumb Screws, SHCS, and More
  • #55-192 1/8" Hex Size Allen Wrench used with ¼-20 Socket Head Set Screws
Slotted 2” x 3” Base Plates Slotted 2” x 3” Base Plates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 기존의 Mounting 부품에 다양성을 증가
  • 일반적인 Breadboard에 직접 mounting할 때 적합
  • ¼-20 Counterbore 구멍이나 M6 x 1.0 Holes/Slots
English Bar-Type Holders English Bar-Type Holders
  • 원형 옵틱의 신속하고 정밀한 포지셔닝에 적합
  • 최대 118mm 직경의 옵틱 장착 가능
  • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread
Three-Screw Ring Mounts Three-Screw Ring Mounts
  • 원형 옵틱과 레이저 튜브의 마운팅 및 센터링에 적합
  • 보호용 나일론 팁 나사
  • 포스트 장착 용도를 위한 1/4-20 TPI Mounting Thread
Small Angle Mirror Mount (Mirror Included with Select Models) Small Angle Mirror Mounts
  • 1.0” 또는 1.5”의 정사각 마운팅 표면
  • 미세 조절 나사 (64-Pitch) 2개로 기울기 조절 가능
  • 사전 장착된 λ/4 Mirror 이용 가능
Optical Cell Assemblies Optical Cell Assemblies
  • 지름이 큰 광학 부품 장착용으로 견고한 마운트
  • Post 장착용 ¼-20 Tapped Hole
  • Optical Cell Kinematic Mount에 결합해 Tip/Tilt 조절 기능 추가
Linear Motion Ball Bearing Slides Linear Motion Ball Bearing Slides
  • High Straight Line Accuracy
  • Low Wear, Low Friction Sliding Motion
  • Preloaded to Eliminate Wobble and Unwanted Play
#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric Heavy Load Capacity Rotary Positioning Stages
  • Normal Load Capacity of 25lb (11.3kg) for heavy duty applications
  • Precision Worm Gear Drive
  • Compatible with Metric and English 5" Ball Stages
Micro Manual Positioning Stages Micro Manual Positioning Stages
  • 2개의 초소형 크기 가능
  • Covered Rail 버전 가능
  • 3가지 움직임 선택
  • X, XY와 XYZ Axis 모델
High Power Apertures High Power Apertures
  • Ceramic, Copper, Gold-Plated Copper, Molybdenum, or Tungsten Substrates
  • Withstand High Power Densities up to 130MW/cm2 (For Mo and W Substrates)
  • Ideal for Spatial Filtering and Laser Aperturing
Rotary Optic Mount Rotary Optic Mount
  • 수동 방식의 360° 회전
  • Pre-Mounted Linear Polarizer와 이용 가능
  • T-Mount Optic Mounts와 호환 가능
Precision Pinhole Mount Precision Pinhole Mount
  • 정밀 핀홀을 사용할 수 있도록 기계적 지지 제공
  • Retainer Ring의 사용으로 기계적 응력(Stress) 최소화
  • C-Mount 부품에 적용 가능
Allen Wrenches Allen Wrenches
  • English 와 metric
Rubber Eyeguards Rubber Eyeguards
  • 천연 고무 라텍스 함유
Miniature Screw Drive Stages Miniature Screw Drive Stages
  • 8-32 또는 M4 마운팅 옵션 이용 가능
  • 최대 19mm의 선형 이동
  • 부드럽고 정확한 움직임을 위한 Worm Gear Drive 및 Precision Lapped Surface
Metric Spatial Filters Metric Spatial Filters
  • X-Y Micrometer 변환
  • Fiber Alignment용 Gimbal Tilt Control
  • Objective Mount용 Z축 변환
Fiber Optic Alignment Mounts Fiber Optic Alignment Mounts
  • FC 광섬유 연결
  • 광섬유의 정밀 배열을 위해 2축 직선형 움직임 제공
  • 옵션인 Kinematic Tilt 버전
Top Plates for Ball Bearing Stages and Slides Top Plates for Ball Bearing Stages and Slides
  • Translation 스테이지에 English/metric 포스트와 포스트 홀더를 마운트 합니다.
  • 중간 ¼-20, M6 x 1.0 나 M16 x 1.0 구멍
  • Black anodized 알루미늄 재질
Metric Spring/Mount Filter Holder Metric Spring/Mount Filter Holder
  • 정사각형과 원형 필터에 적합
  • 빨리 바뀌는 광학에 편리함
Metric Beam Dump Metric Beam Dump
  • 원하지 않거나 쓰이지 않은 레이저 광선 흡수
  • 10mm Entrance 구경
Metric Goniometers Metric Goniometers
  • 2개의 축을 위해 겹쳐서 사용 가능
  • 튼튼한 Brass 제조
Metric Mirror Mounts Metric Mirror Mounts
  • 2개의 축 Tilt 제어
  • 25mm 직사각의 마운팅 면
  • 뒷면이나 위로 나사 옵션
  • Slot이나 thread된 베이스 옵션
  • Black Anodized 알루미늄
Rotatable Angle Bracket and Post Clamp Rotatable Angle Bracket and Post Clamp
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 임의의 각도로 구성요소 위치
  • English Breadboard용으로 ¾” 포스트와 호환
  • 비디오 카메라와 렌즈 마운팅에 적합
  • 평행과 수직 회전 가능
Rotating Filter Wheels Rotating Filter Wheels
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 6개에서 12개의 필터 고정
  • 1"/25mm 또는 ½" /12.5mm 지름 수용
  • 12개의 굴절 위치와 정밀한 움직임
High Performance Standard Series Iris Diaphragms High Performance Standard Series Iris Diaphragms
  • 부식 방지 하우징
  • 높은 열 저항성
  • AR Spring Steel 또는 Burnished Spring Steel Leaf 옵션 가능
High Performance Zero Aperture Series Iris Diaphragms High Performance Zero Aperture Series Iris Diaphragms
  • Iris가 완전히 닫힘
  • 부식 방지 하우징
  • 높은 열 저항성
  • Burnished Spring Steel과 Stainless Spring Steel Leaf 옵션 가능
 Optical Cell Kinematic Mounts Optical Cell Kinematic Mounts
Top Seller
  • 지름이 큰 광학 부품 장착용으로 견고한 Kinematic Mount
  • Ball Pivot 및 Fine Pitch Screw를 통한 Pitch 및 Roll 기능 제공
  • Micrometer를 사용한 조절보다 50% 더 뛰어난 Resolution
Socket Head Set Screws Socket Head Set Screws
Kinematic Square Optical Mounts Kinematic Square Optical Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 100 TPI Fine 조절 나사
  • 편리함과 정밀함을 위한 Fingercuts
  • Tip/Tilt Range: ±5도
Kinematic Table Platforms Kinematic Table Platforms
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 미세 조절 나사 Threads: 100 TPI
  • 육각 헤드 렌치로 회전 노브 제거 가능
  • 조절 나사 잠금 가능
Kinematic Mount Accessories Kinematic Mount Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀한 조절 나사 Threads: 100 TPI
  • Tip/Tilt 범위: ±5도
  • Fingercut은 향상된 부품 Edge 접근 수용
  • English/Metric의 동급 부품 크기와 호환
  • Hex Key 접근을 위해 knob 회전 분리 가능
  • 0.5” (12.5mm) 마운트는 1” (25mm) 마운트와 호환할 수 있게 Platform과 공유
Post Holders Post Holders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • English & Metric 포스트 홀더
  • English: ¼-20 베이스
  • Metric: M6x1 베이스
  • 특이한 3-Point Contact 디자인
  • 놋쇠 와 알루미늄 제질
Thread Adapters Thread Adapters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 스테인레스로 된 Thread-to-Thread 어댑터
  • 포스트 어댑터 Stud로 교환 가능
  • 포스트의 위와 아래에 사용 가능
Post Collar Post Collar
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 포스트 이동 없이 높이 고정
  • 기본 포스트 회전 허용
  • 0.5”(12.7mm) 직경 English & metric 포스트를 위해 사용
  • 알루미늄 collar
Post Holder Assemblies Post Holder Assemblies
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 2” 포스트 홀더에 Slot있는 베이스
  • 가장 인기 있는 Slotted 베이스에 2가지 옵션
Threaded Base Plates Threaded Base Plates
  • 2가지 크기 가능
  • 2가지 platform 옵션: English와 Metric
  • English: ½” 정 사각에 4개의 #8-32 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 ¼-20 구멍
  • Metric: 12.5mm 정 사각에 4개의 M4 x 0.7 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 M6 x 1 구멍
  • 알루미늄 plate
45° Mounting Adapters 45° Mounting Adapters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 45도 각도 마운팅
  • 다른 off-set을 위한 3가지 옵션
  • 알루미늄 마운트
Kinematic Optical Mirror Mounts Kinematic Optical Mirror Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 100 TPI로 미세 조절 가능
  • Fingercut로 편리함과 정확도 향상
  • Tip/Tilt 범위: ±5도
C, S, and T-Mount Kinematic Mounts Kinematic C-Thread, T-Thread, and S-Thread Optical Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • C, T, S-Mount 부품을 고정하도록 설계
  • 수평형 마운팅 어댑터 이용 가능
  • Hex Key 엑세스를 위한 탈부착식 Turning Knob
Kinematic Filter Mounts Kinematic Filter Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정사각이나 직사각 필터 50.8 x 50.8mm까지 가능
  • Tip/Tilt 범위: +/- 5도
  • Motorized 버전은 회전되는 knob 제거 가능
  • 2개와 3개 나사 버전 가능
English Stainless Steel Mounting Posts English Stainless Steel Mounting Posts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Male 8-32 또는 ¼-20 Stud, Female ¼-20 베이스
  • 포스트에는 교환 가능한 Male Stud 및 탈부착식 베이스 S.H.S.S.가 포함됨
  • 다양한 길이로 사용 가능
  • Metric 버전도 사용 가능
Motorized Filter Wheels Motorized Filter Wheels
Top Seller
  • USB 또는 RS-232 인터페이스
  • 양방향 이동
  • C-Mount 및 T-Mount Adapter 사용 가능
Height Adjustment Platforms Height Adjustment Platforms
  • 200mm x 120mm의 넓은 사이즈의 plate 형태
  • Male와 Female의 M6 Thread가 있는 20mm 직경의 Stainless Steel Posts
  • 활용 공간 확장을 위한 용도
2-Axis Adjustable Camera Mount 2-Axis Adjustable Camera Mount 재고정리
Metric Base Plates Metric Base Plates
  • 3가지 크기 가능
  • #55-036 어댑터를 사용하여 Metric post와 같이 사용
  • Metric과 English Breadboard에서 다 사용 가능한 Slot 디자인
  • Metric 계열의 부품을 위해 디자인된 Mounting Holes
  • Black anodized 알루미늄
Optic Component Mounts Optic Component Mounts
  • 간편한 Mounting Arrangement
  • Metric과 English Configurations
  • Black Anodized Aluminum 구조
Stage Adapter Plates and Accessories Stage Adapter Plates and Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 30mm, 40mm, 70mm, 125mm TECHSPEC® Crosseded Roller Translation Stages와 호환
  • Rotary, Tip-Tilt TECHSPEC® Stages와 호환
  • 스테이지를 X-Y-Z 축으로 배치하는데 사용
  • Black Anodized 알루미늄 구조
Microscope Objective Nanopositioning System Microscope Objective Nanopositioning System
  • 100μm의 동작 범위
  • 1.5nm의 High Resolution Positioning
  • 교체 가능한 Quick Mount Adapter
Adjustable Height Post Holders Adjustable Height Post Holders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • English와 Metric 버전
  • ¼-20 Base는 English 버전, M6 x 1 Base는 Metric 버전에 사용
  • 수직적 움직임 제공
  • 0.5" (12.7mm) Post와 호환가능
Cage System Mounting Plates Cage System Mounting Plates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 기본 케이지 시스템의 기본 구성 요소
  • 50mm 직경 혹은 2인치 정사각형
  • 아노다이징 처리가 된 알루미늄 구조
Cage System Angle Adjustment Plates and Accessories Cage System Angle Adjustment Plates and Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 Angular Positioning 옵션
  • Fixed 및 Continuous Adjustment Plates 사용 가능
  • Anodized Aluminum 구조
Cage System Spheres Cage System Spheres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 여러 개의 Optical Path를 교차시키는 데 적합함
  • 43mm Port를 가진 Sphere가 대형 광학 부품 결합
  • Cover Disks을 통한 미사용 Optical Path 차단
Cage System Accessories Cage System Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • English 및 Metric Post Adapters
  • 맞춤 제작이 가능한 Blank Disks
  • Reducing Rings
Cage System Optical Lens Mounts Cage System Optical Lens Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 Optical Lens Diameters에 사용 가능
  • Cage System의 적용성 향상
  • Retaining Ring 포함
Cage System Adjustable Optical Mounts Cage System Adjustable Optical Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 광학 부품에 사용 가능
  • Stainless Steel Screws와 Anodized Aluminum 구조
  • 0.5mm Pitch Fine Adjustment Screw
  • Fixed Optical Mounts도 이용 가능
M23.2 and M27.5 Fixed Tubes and Retaining Rings M23.2 and M27.5 Fixed Tubes and Retaining Rings
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Cage System Plates 내경에 장착
  • 한 쌍의 Retainer Ring과 사용해 광학 부품 고정
  • Adjustable Length Tubes 및 Thread Adapters를 사용한 다중 결합
M23.2 Adjustable Length Tubes M23.2 Adjustable Length Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Cage System 길이 조절 지원
  • Locking Ring을 통한 손쉬운 길이 조절
  • M23.2 x 0.75 Threading
  • Combine with Thread Adapters와 함께 사용해 여러 개의 Fixed Extension Tubes 결합
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	M23.2 and M27.5 Tube Adapters & Accessories
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Basic Rack and Pinion Stages Basic Rack and Pinion Stages
Top Seller
  • 다양한 구성 가능
  • 높은 Load Capacity
  • 긴 Travel이 필요한 용도로 이상적임
  • Rack and Pinion Stages 추가 가능
Cage System Simple Optical Mounts Cage System Simple Optical Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 직경으로 제공
  • 25mm 또는 30mm Cage System Plates에 부착
  • Mounted Optics 또는 Laser Diode Modules 고정에 아주 적합
Tube System Spheres Tube System Spheres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 여러 개의 Optical Path를 교차시키는 데 적합함
  • M23.2 또는 M27.5 Threading을 갖추고 있어 Cage System Tubes와 결합 가능
  • End Cap은 사용하지 않는 Optical Paths를 차단함
Cage System Replacement Hardware Cage System Replacement Hardware
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다른 Optical Cage System 부품을 Plate에 연결하기 위한 10mm Long SHCS
  • Plates에 Rod를 고정하기 위한 2.5mm Long SHSS
  • Plates에 Components 및 Optical Mounts를 고정하기 위한 6mm Long SHSS
Cage System Linear Translation Assemblies Cage System Linear Translation Assemblies
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
C-Mount Filter/Polarizer Holder C-Mount Filter/Polarizer Holder
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Optic Cells은 사각 또는 원형 광학 부품을 고정할 수 있음
  • 전체 Holder에는 Housing 1개와 Optic Cell 1개가 필요함
  • Post Mounting을 위해 M6 또는 ¼-20 Tapped Holes 사용 가능
Leadscrew Drive Stages Leadscrew Drive Stages
  • 안정적인 포지셔닝을 위한 Locking Knob
  • 0.5mm Travel / Knob 회전
  • X와 Y 방향으로 최대 15mm, Z 방향으로 12mm Travel 지원
Rack and Pinion Stages Rack and Pinion Stages
  • Brass Rack과 Pinion이 있는 Aluminum Stage
  • 20mm Travel / Knob 회전
  • Scale은 1mm 증분과 잠금 레버를 특징으로 함
  • Basic Rack and Pinion Stage도 이용 가능함
Piezo Positioning Stages Piezo Positioning Stages 재고정리
  • 높은 정밀도의 Piezo 스테이지
  • Stick-Slip 디자인
  • 초미세 컨트롤
Cage System Iris Cage System Iris
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.8 – 12mm 조절 가능 Aperture
  • 최소부터 최대 Aperture 전 구간에서의 매끄러운 동작
  • 모든 종류의 25mm Cage System Plate에 부착
Miniature Motorized Filter Wheels Miniature Motorized Filter Wheels
  • 수동 또는 자동 복수 방향 컨트롤
  • 교체 가능한 필터 고정 휠
  • 여러 가지 장착 옵션을 지원하는 경량 디자인
Risley Prism Mount Risley Prism Mount
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Risley Prism Pairs를 사용하는 Beam Steering 용도를 위한 소형의 견고한 Mount
  • 수동으로 Beam의 모든 각도를 최대 +/- 2배까지 개별 Prism Deviation Angle로 조정
  • 0 - 26 Degree의 Wedge Angle을 갖는 Prism을 위해 최적화
  • Mount는 단일 혹은 pairing된 Wedge Prism과 사용할 수 있습니다.
High Performance Motorizable Irises High Performance Motorizable Irises
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빠르고 정확하면서 반복적인 모션 가능
  • 듀얼 컨트롤 기어 및 레버 메커니즘
  • OEM 통합용 탈착식 핀
  • 무반사(AR) 리프 셔터 보유
  • Iris Diaphragm Mount/Motor 별도 판매
SM Lens Tubes SM Lens Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 25/25.4mm 및 12.5/12.7mm 광학 부품 장착 가능
  • 광학 시스템 제작 및 결합에 적합
  • 연속적인 SM1 또는 SM05 Barrel Thread로 다양한 부품 장착 가능
ID Brass Spacer Rings ID Brass Spacer Rings
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 검게 처리된 놋쇠 구조 (Blackened Brass)
  • 광학 부품 사이의 정밀한 간격 보장
  • 0.25mm - 50mm의 두께로 제공
ID Fine Focus Tubes ID Fine Focus Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광축을 따라 Spacing을 조절하는 데 적합
  • 반사 방지(AR) 처리로 미광 감소
  • Set Screw로 고정
Compact Direct Mounts Compact Direct Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 브레드보드에 바로 장착 가능
  • 25.4mm의 중심선 높이
  • 콤팩트한 외형
Rotation Kinematic Mounts Rotation Kinematic Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 옵틱의 360°연속 회전 제공
  • 25.4mm의 중심선 높이
  • 5°의 Graduation (눈금 설정)
Multi-Element Inner Pair Optic Mounts Multi-Element Inner Pair Optic Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 이미징 시스템의 구조를 간소화
  • 렌즈와 결합 시 광범위한 파장을 위한 특정 배율 생성 가능
  • Multi-Element Tube 및 Accessory와 함께 사용하면 완벽한 이미징 시스템 설계 가능
  • Multi-Element Tube System 구성 요소를 사용해 광학 시스템을 구축하는 방법은 여기 클릭
Multi-Element Inner Single Optic Mounts Multi-Element Inner Single Optic Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 광학 부품의 다양한 직경과 두께에 사용 가능한 마운트
  • Outer Tube의 내부에서 위치 조정이 쉽도록 M29 외경에 Thread 보유
  • Retainer Ring과 Delrin Ring 1개씩 포함
  • Multi-Element Tube System 구성 요소를 사용해 광학 시스템을 구축하는 방법은 여기 클릭
Multi-Element Inner Apertures Multi-Element Inner Apertures
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Multi-Element Spacer Rings and Spacer Tubes Multi-Element Spacer Rings and Spacer Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 0.1mm - 60mm 범위의 두께
  • 두께가 서로 다른 부품을 결합하면 최적의 간격 생성 가능
  • 검정색에 무광택 마감 처리로 미광이 감소
Multi-Element Outer Tubes Multi-Element Outer Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 렌즈의 간격 조정이 쉽도록 M29 x 0.75의 연속형 내부 Threading 보유
  • 시스템에 입사하는 불필요한 외부광과 미광 방지
  • 콤팩트한 시스템을 위해 다양한 길이로 제공
Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model) Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
  • 광경로 투과를 위한 Thru-Hole 디자인
  • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
  • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션
Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model) Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
  • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
  • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션
  • X-Y 및 X-Y-Z 구성을 간단하게 구축
Long Travel Rack and Pinion Stages Long Travel Rack and Pinion Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Carrier에는 English 또는 Metric 마운팅 홀 패턴과 함께 1개 또는 2개의 노브가 장착됨
  • 트랙 길이는 English 및 Metric으로 이용 가능
  • Carrier와 Track을 결합한 사전조립형 버전 이용 가능
  • 0.01” 또는 0.1mm 해상도의 버니어 스케일
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration English Ball Bearing Translation Stages
  • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
  • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
  • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
  • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration Metric Ball Bearing Translation Stages
  • 사전 장착형 Ball Bearing 디자인으로 선형 조절 시 마찰력이 줄어듦
  • Solid-Top과 Thru-Hole 버전
  • English 또는 Metric Micrometer Drive 및 Fine Screw Drive 이용 가능
  • 2-축 또는 3-축 움직임을 위해 겹쳐서 사용 가능
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes
  • Acktar Hexa-Black™의 광흡수 기술
  • 이미징 시스템의 미광 및 노이즈 감소
  • Grazing Angle에서 제로에 가까운 정반사율
  • 최대 8 x 10-7의 미광 차단율
Brass Spacer Ring C, S, and T-Mount Brass Spacer Rings
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Male C, S, T-Mount Thread 위에 장착
  • 정확한 간격 조절을 위해 다양한 두께로 제공
  • Spacer Ring Kit 이용 가능
C, S, and T-Mount Extensions Tubes C, S, and T-Mount Extensions Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Fixed Tube Extension을 광학 시스템에 추가할 때 사용
  • 반대쪽 끝에 Male/Female Thread 보유
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 단순 Lens, Achromat, Filter, Reticle용 마운트
  • C, S, T-Mount 부품을 결합하도록 설계됨
  • Retaining Ring(포함)으로 옵틱을 제자리에 고정
C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 미세 초점 조절을 위해 정교하게 쓰레드된 Internal Barrel
  • 미광 감소를 위한 Inner Diameter Baffle Thread
  • 조절 제어를 위해 Female 끝단에 Knurled Lip 보유
C, S, and T-Mount Double Thread Rings C, S, and T-Mount Double Thread Rings
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
신제품
  • C, S, T-Mount Tube와의 연결 호환성을 극대화함
  • Female 또는 Male Thread 옵션
  • Rotating Ring 또한 이용 가능
C, S, and T-Mount Polarizer Holders C, S, and T-Mount Polarizer Holders
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 폴라라이저를 C, S, T-Mount 시스템에 결합하는 데 사용
  • 홀더 내에서 폴라라이저를 최대 90°까지 회전 가능
  • 12.5, 20, 25, 50mm 직경의 폴라라이저를 고정하도록 설계됨
 Medium and Large Angle Mirror Mounts Medium and Large Angle Mirror Mounts
  • 3.0”, 4.5”, or 6.0” 정사각 마운팅 표면
  • 미세 조절 나사(64-Pitch)로 기울기 조정 가능
  • ¼-20 Threaded Hole이 있는 마운팅 플레이트
C and S-Mount Fiber Adapters C and S-Mount Fiber Adapters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • C 및 S-Mount Threading
  • 시스템의 방해를 최소화하는 소형 디자인
  • SMA, FC, FC/APC, ST 광섬유 커넥터
C, S, and T-Mount Ring Mounts C, S, and T-Mount Ring Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • C, S, T-Mount 튜브 시스템 조립 후의 장착을 허용
  • ¼-20 또는 M6 Tapped Mounting 옵션
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
C and S-Mount Diode Mounts C and S-Mount Diode Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 결합이 간편하도록 C 및 S-Mount Thread 보유
  • 시스템의 방해를 최소화하는 소형 디자인
  • 일반적인 Laser Diode 또는 Photodiode 수용
C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts C, S, and T-Mount Cube and Plate Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Cube 및 Plate Beamsplitter, Filter, Mirror를 장착하기 위한 C, S, T-Mount 솔루션
  • 90°의 마운팅 인터페이스 제공
  • English 또는 Metric 기반의 시스템을 위한 ¼ -20 및 M6 Tapped Mounting Thread
C and T-Mount to Objective Adapters     C and T-Mount to Objective Adapters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 현미경 대물렌즈를 결합하여 디지털 현미경 시스템 구축
  • Male C & T-Mount Thread 및 Female Objective Thread 보유
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
C, S, and T-Mount Thread Adapters C, S, and T-Mount Thread Adapters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 모든 종류의 가용 Tube System Thread 유형이 다른 유형과 호환되도록 함
  • 확장되는 길이를 최소화하는 소형 디자인
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조
Laser Alignment Beam Blocks Laser Alignment Beam Blocks
  • 신속한 레이저 정렬을 위한 Engraved Target Grid
  • 블랙 아노다이징 처리된 확산형 알루미늄 표면
  • 베이스에 자성이 있어 광학 테이블에 장착이 간편함
  • Allen Wrench 또는 기타 도구를 고정할 수 있는 슬롯 보유
TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts Compact Mirror & Lens Mounts
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 25.4mm - 63.5mm의 일정한 광학 중심선을 따라 0.5” - 4” 직경의 광학 부품을 장착하는 데 적합
  • 공간이 제약된 시스템에 안성맞춤인 콤팩트한 디자인
  • C-, S-, T-Mount Circular Optic Mount 옵션 및 ID (SM) Thread와 호환 가능
5 Axes Optical Mount Multi-Axis Adjustable Optic Mounts
  • 2-축, 3-축 및 5축 조절 마운트 이용 가능
  • 12.5mm (0.5”), 25mm (1”), 및 50mm (2”) 직경 옵틱에 대한 옵션
  • M6 마운팅 스레드
#12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 X-Y Positioning Stage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
Small Optic Mounts Small Optic Mounts
  • Ball 렌즈 및 GRIN 렌즈 고정에 적합
  • 직경이 작은 옵틱을 지지할 수 있도록 스프링이 장착된 디자인
  • 1” Offset 설계 방식으로 단초점거리 렌즈의 배치가 간편함
  • 1/4-20 TPI Mounting Thread
70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 X-Y Positioning Tables
  • X와 Y 양축에서 70mm (±35mm) 및 200mm (±100mm) 이동 옵션 이용 가능
  • Ball Bearing 또는 Rack & Pinion 움직임으로 신속한 조절 가능
  • 견고한 상판 디자인
Cage System Adjustable Plates Cage System Adjustable Plates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광학 부품을 고정하거나 위치를 조절하도록 특별 고안된 플레이트
  • 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 스테인리스 스틸 나사 보유
  • RMS Mounting Thread가 있는 X-Y Micro Positioning Plate
High Load Capacity Dovetail Stages High Load Capacity Dovetail Stages
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 컴팩트한 사이즈로 시스템과 쉽게 통합
  • 견고한 소재인 황동을 사용하여 15kg에 달하는 허용 하중
  • TECHSPEC® Stage 전 제품군과 호환 가능
Pedestal Posts and Accessories Pedestal Posts and Accessories
  • 1.0" 직경의 포스트로서 Metric 또는 English 마운팅 홀 옵션 제공
  • 스테인리스 스틸 구조로서 안정성 강화
  • 0.5" - 4.0" 높이 이용 가능
  • 고객의 광학 마운트 및 용도에 적합한 어댑터 선택 시 아래의 제품자료 탭 참조
Adjustable Grating Mounts Adjustable Grating Mounts
  • 최대 60mm의 대형 Diffraction Grating 장착 가능
  • 측면 잠금 나사로 간편 조절
  • 25.4mm 직경의 광학 마운트에 결합하도록 설계
E-Series Kinematic Mount Threaded Adapters E-Series Kinematic Mount Threaded Adapters
  • Kinematic 또는 Fixed Mirror Mounts를 Tube Threaded Mounts에 연결시킴
  • S-Mount, C-Mount, T-Mount, SM05, SM1, SM2 Thread와 이용 가능
  • Thru-Hole 버전은 Multi-Element Tube System 부품에 이용 가능
SM Lens Tube Drop-In Mounts SM Lens Tube Drop-In Mounts
  • SM1 Threaded Lens Tube와 호환 가능
  • 5mm - 19.05mm 광학 부품 장착
  • Drop-In 마운트 방식으로 간편 어셈블리 제공
Stainless Steel Extended Contact Ball Bearing Linear Translation Stages Stainless Steel Extended Contact Ball Bearing Linear Translation Stages
  • 스테인리스 스틸 구조로 최대 20kg까지 적재 가능
  • 우수한 온도 안정성 및 직진도
  • TECHSPEC® Manual Stage 제품군과 호환 가능
70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) Compact Motorized Linear Stages
  • 컴팩트한 크기, 합리적인 가격대
  • 내구성이 뛰어난 스테이지 플랫폼을 갖춘 경량 하우징
  • TECHSPEC® Stage 제품과 호환 가능
  • 전원 공급 장치(#21-075)로 컨트롤러(#23-931)에 전원 공급
Kinematic Magnetic Base Plates Kinematic Magnetic Base Plates
  • 플랫폼 높이가 전부 25.4mm(1")
  • 반복 정확성이 높은 키네마틱 포지셔닝이 가능한 탈착식 상단 플레이트
  • TECHSPEC Stages 전 제품과 호환 가능
70mm, Compact Motorized Rotation Stage Compact Motorized Rotation Stages
  • 컴팩트한 크기, 합리적인 가격대
  • 내구성이 뛰어난 스테이지 플랫폼을 갖춘 경량 하우징
  • TECHSPEC® Stage 제품과 호환 가능
  • 전원 공급 장치(#21-075)로 컨트롤러(#23-931)에 전원 공급
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요