제품이 장바구니에 추가됨

Dichroic Mirrors & Harmonic Separators

Yb-Doped Dichroic Mirrors Yb-Doped Dichroic Mirrors 신제품
  • 1030nm에서 반사율 높음, 940nm에서 투과율 높음
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 ±100fs2 미만으로 낮음
  • Yb 레이저에 적합한 다이크로익 미러
Ultrafast Harmonic Separators	Ultrafast Harmonic Separators
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ultrafast Harmonic 파장을 분리하는 데 사용
  • 초고속 빔스플리터 코팅으로 낮은 GDD 제공
  • λ/10 미만의 웨이브프론트 왜곡
  • Ti:sapphire 및 Yb:doped Femtosecond Laser를 위한 디자인
Nd:YAG Harmonic Separators Nd:YAG Harmonic Separators
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Nd:YAG 고조파를 분리하는 데 사용
  • 투과율이 95% 이상인 빔스플리터 코팅
  • λ/10의 용융 실리카 기판
Nd:YAG Laser Output Couplers Nd:YAG Laser Output Couplers
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용으로 설계
  • Nd:YAG DWL에서 80%의 반사율
  • UV 용융 실리카 기판
Nd:YAG Laser Replacement Parts Nd:YAG Laser Replacement Parts
  • Output Coupler, Laser Line Mirror, Nd:YAG Rod
  • 1064nm에서 반사율이 80% 또는 90%인 Output Coupler
  • 0.6%의 Nd Dopant Nd:YAG Rod
  • 대체품으로 다양한 종류의 Nd:YAG Laser Optics 이용 가능
Dichroic Laser Beam Combiners Dichroic Laser Beam Combiners
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 편광에 둔감
  • 하드 스퍼터링 코팅
  • 다양한 크기로 제공
Dichroic Longpass Filters Dichroic Longpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 형광 또는 멀티 스펙트럼 이미징에 안성맞춤
  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 폭 넓은 투과 및 반사 범위
Dichroic Shortpass Filters Dichroic Shortpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 뚜렷한 Cut-Off 파장
  • 광대역 투과 및 반사 범위
  • 4가지 사이즈로 제공
High Performance Fluorescence Dichroic Filters High Performance Fluorescence Dichroic Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 평탄도, 투과 파면, 표면 품질 개선
  • 형광 현미경 및 고배율 이미징 어플리케이션에 적합
  • 형광 및 롱패스 다이크로익 필터에 보편적으로 사용되는 Cut-On 파장
  • 표준 Fluorescence Dichroic Filter 보유
Laser Line Longpass Filters Laser Line Longpass Filters
  • 최대 93%의 투과율로 약한 신호 감지
  • OD 6이 넘는 높은 차단율로 레이저 차단 극대화
  • 라만 분광, 공초점 현미경, 바이오테크 기기에 사용하기 적합
  • 매우 뛰어난 성능 및 제품 수명
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program