제품이 장바구니에 추가됨

IR Mirrors

IR Mirror는 IR 스펙트럼의 반사율을 향상시키도록 고안된 Optical Mirror입니다. IR Mirror는 optical path folding 또는 beam steering을 포함한 광범위한 용도에 사용됩니다. Edmund Optics의 Infrared Mirror는 NIR부터 LWIR까지 사용할 수 있습니다. 반사 코팅 옵션에는 은, 금 또는 Dielectric이 포함됩니다. 은 사용 금속 미러 코팅은 광대역 laser 용도에 자주 사용되며 500 – 800nm에서 높은 반사율을 제공합니다. 금 사용 금속 미러 코팅은 750 – 1500nm 파장 범위에서의 용도에 적합합니다. Dielectric 코팅은 일반적인 laser 파장에서 최적의 반사율을 제공하도록 디자인되었습니다.

Edmund Optics는 IR Mirror를 포함해 세계에서 가장 많은 광학 부품 기성품을 공급합니다. Edmund Optics의 IR Mirror에는 spherical, optical flat, parabolic, off-axis parabolic, laser diode, broadband laser 또는 금속 Optical Mirror가 포함됩니다. Optical flat mirror는 interferometry용으로 아주 적합합니다. Spherical 또는 Parabolic mirror는 집광 용도로 사용됩니다. 금속, laser diode 또는 broadband laser mirror는 IR laser 용도에 아주 적합합니다.

Filter
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors Off-Axis Ellipsoidal Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 산란이 적은 100Å 미만의 표면 거칠기
  • 다이아몬드로 정밀 선삭 가공된 Alignment Surface
  • Finite Conjugate 반사 용도에 적합
신제품 TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!
ZERODUR® λ/10 First Surface Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 ZERODUR® 기판
  • λ/10의 표면 평탄도
  • 낮은 열팽창 계수
신제품 Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • UV, VIS, NIR 용도를 위한 알루미늄 코팅
  • 50Å와 100Å의 표면 거칠기 범위
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도 옵션
  • Gold 및 Silver Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능
신제품 Gold Off-Axis Parabolic Mirrors Gold Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • NIR 및 IR 용도를 위한 베어 또는 보호 골드 코팅
  • 50Å 및 100Å의 표면 거칠기 옵션
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Silver Coated Mirror 또한 이용 가능
신제품 Silver Off-Axis Parabolic Mirrors Silver Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • VIS와 IR 용도를 위한 보호 실버 코팅
  • 100Å의 표면 거칠기
  • 90°의 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Gold Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능
Precision Optical Flat Mirrors Precision Optical Flat Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 용융 실리카 및 ZERODUR® 기판
  • 표면 평탄도: λ/10, λ/20
  • 다양한 코팅 옵션 제공
λ/4 Precision Spherical Mirrors λ/4 Precision Spherical Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
λ/8 Precision Spherical Mirrors λ/8 Precision Spherical Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Multispectral Focusing 용도에 적합함
  • 다양한 코팅 옵션 제공
  • 다양한 크기 이용 가능
  • λ/4 Spherical Mirrors도 이용 가능
Broadband IR Laser Mirrors Broadband IR Laser Mirrors
  • 2 - 20μm 대역에서 98% 이상의 반사율 제공
  • 구리 기판 미러
  • 손상 임계치가 높음/li>
Diode Laser Line Mirrors Diode Laser Line Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 설계 파장에서의 반사율 99.8% 이상
  • 파장 범위에서의 탁월한 광대역 성능
  • Common Diode Lasers용으로 설계됨
Metal Substrate Mirrors Metal Substrate Mirrors
  • 알루미늄 기판 미러
  • LWIR 레이저 용도에 적합
  • 알루미늄 및 골드 코팅 옵션
Precision Parabolic Mirrors Precision Parabolic Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • λ/8 Surface Accuracy
  • 최대 지름 412.8mm의 다양한 사이즈
  • 다양한 코팅 옵션 제공
Silicon Substrate Gold Mirrors Silicon Substrate Gold Mirrors
  • 우수한 열적 안정성
  • 무게에 민감한 용도에 적합
  • 글래스 기판 미러에 비해 내구성 향상
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요