제품이 장바구니에 추가됨

Lens Kits

Optical Lens Kit에는 인기 있는 Edmund Optics 광학 부품들이 들어 있습니다. Lens Kit은 대학이나 R&D 실험실용으로 아주 적합합니다. Lens Kit은 다양한 Optical Lens에 대한 통합 솔루션을 제공하여 뛰어난 가치를 갖고 있습니다. Edmund Optics의 Lens Kit은 광학 구성품 보관에 아주 적합한 하드 케이스 보호용 나무 상자에 포장되어 있습니다. 각 나무 상자는 너도밤나무 및 자작나무 재질로 제작되어 있고 폼 라이닝, 펠트 핏(felt feet), 그리고 황동 경첩과 걸쇠가 포함되어 있습니다.

Edmund Optics는 Achromatic Lens, Plano-Convex (PCX) Lens 또는 기타 광학 부품이 들어 있는 다양한 Lens Kit을 포함해 세계에서 가장 많은 광학 부품 기성품을 공급합니다. Plano-Convex (PCX) Lens Kit 또는 별도의 간단한 Lens Kit에는 VIS 또는 NIR에서의 탁월한 성능을 위한 MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I 또는 laser 특정 파장을 포함한 여러 가지 AR 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다. Achromatic Lens Kit에는 MgF2, VIS 0° 또는 VIS-NIR을 포함한 AR 코팅 옵션을 선택적으로 적용할 수 있습니다. 추가 광학 부품 킷에는 Beamsplitter, Neutral Density Filter, Prism 또는 Rod Lens와 같은 광학 부품들이 포함됩니다.

Filter
Achromatic Lens Kits Achromatic Lens Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 12.5mm 및 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
  • MgF2, VIS 0°, VIS-NIR 코팅 옵션
  • TubeOptical Cage System과 기계적 호환
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
Optical Components Kit Optical Components Kit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 프로토타이핑에 적합
  • 기계 부품과 호환
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Simple Lens Kit는 PCX, DCX, PCV, DCV 렌즈로 구성
  • 12mm와 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
  • 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program