제품이 장바구니에 추가됨

Longpass and Dichroic Edge Filters

Longpass 또는 Dichroic Edge 필터는 beam separation, microscopy 또는 spectroscopy와 같은 광범위한 용도에서 긴 파장을 투과시키고 짧은 파장은 차단하는 데 사용됩니다. Longpass 또는 Dichroic Edge 필터는 스펙트럼의 특정 파장 이외에 모든 파장을 투과하도록 디자인되어 있습니다. Longpass 또는 Dichroic Edge 필터는 일정 범위의 substrate 또는 코팅을 이용해 투과 또는 차단 효율을 결정합니다. Dichroic 필터는 아주 좁은 투과 대역을 갖고 있습니다. Longpass 또는 Dichroic Edge 필터는 광범위한 파장에서 이용할 수 있습니다.

OD 2.0  Longpass Filters OD 2.0 Longpass Filters
  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 85% 이상의 투과율 및 OD 2.0 차단율
  • 6mm 정사각 또는 12.5/25mm 직경의 크기
  • TECHSPEC® OD 4.0 Longpass Filters 또한 이용 가능
Dichroic Laser Beam Combiners Dichroic Laser Beam Combiners
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 편광에 둔감
  • 하드 스퍼터링 코팅
  • 다양한 크기로 제공
Dichroic Longpass Filters Dichroic Longpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 형광 또는 멀티 스펙트럼 이미징에 안성맞춤
  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 폭 넓은 투과 및 반사 범위
Fluorescence Dichroic Filters Fluorescence Dichroic Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 형광이나 멀티 스펙트럼 이미징에 적합
  • 반사와 투과의 뚜렷한 변화
  • 확장된 반사&투과 Bands
High Performance Fluorescence Dichroic Filters High Performance Fluorescence Dichroic Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 평탄도, 투과 파면, 표면 품질 개선
  • 형광 현미경 및 고배율 이미징 어플리케이션에 적합
  • 형광 및 롱패스 다이크로익 필터에 보편적으로 사용되는 Cut-On 파장
  • 표준 Fluorescence Dichroic Filter 보유
High Performance OD 4.0 Longpass Filters High Performance OD 4.0 Longpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 1% 미만의 Cut-On 슬로프
  • 4.0 이상의 OD 차단
  • 투과 대역에서 91% 이상의 투과율
  • 다양한 OD 4.0 Longpass Filter Kit 이용 가능
Laser Line Longpass Filters Laser Line Longpass Filters
  • 최대 93%의 투과율로 약한 신호 감지
  • OD 6이 넘는 높은 차단율로 레이저 차단 극대화
  • 라만 분광, 공초점 현미경, 바이오테크 기기에 사용하기 적합
  • 매우 뛰어난 성능 및 제품 수명
Linear Variable Edge Filters Linear Variable Edge Filters
  • 쌍으로 사용할 경우 High Efficiency Custom Bandpass Filter를 형성함
  • 가장 알맞은 0.2 x 8.0mm의 입력빔 직경
  • OD3 차단
  • Linear Variable Bandpass Filter 도 사용 가능
OD 2.0 Longpass Filters OD 2.0 Longpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 높은 차단/투과 효율
  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 다양한 OD 2.0 Longpass Filter Kit 이용 가능
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program