제품이 장바구니에 추가됨

Longpass Edge and Dichroic Filters

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Filter
Acrylic Protective Longpass Filters Acrylic Protective Longpass Filters 신제품
  • High Efficiency, Oleophobic Anti-Reflection Coating
  • M22.5 through M105 Threaded Mount Options Available
  • For Imaging Applications in the UV, VIS, and NIR Ranges
High Performance OD 4.0 Longpass Filters High Performance OD 4.0 Longpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 1% 미만의 Cut-On 슬로프
  • 4.0 이상의 OD 차단
  • 투과 대역에서 91% 이상의 투과율
  • 다양한 OD 4.0 Longpass Filter Kit 이용 가능
OD 4.0 High Performance Shortpass and Longpass Filter Kits OD 4.0 High Performance Shortpass and Longpass Filter Kits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 Cut-On 및 Cut-Off 파장
  • OD 4.0 Shortpass 또는 OD 4.0 Longpass 구성
  • 실험실용으로 안성맞춤
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
OD 2.0  Longpass Filters OD 2.0 Longpass Filters
  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 85% 이상의 투과율 및 OD 2.0 차단율
  • 6mm 정사각 또는 12.5/25mm 직경의 크기
  • TECHSPEC® OD 4.0 Longpass Filters 또한 이용 가능
SCHOTT Colored Glass Longpass Filters SCHOTT Colored Glass Longpass Filters
  • 27가지 표준 SCHOTT 컬러 글라스 타입
  • UV, VIS, NIR의 Cut-on 파장
  • 1, 2, 3mm 두께의 표준 50 x 50mm 사이즈
Dichroic Longpass Filters Dichroic Longpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 형광 또는 멀티 스펙트럼 이미징에 안성맞춤
  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 폭 넓은 투과 및 반사 범위
Fluorescence Dichroic Filters Fluorescence Dichroic Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 형광이나 멀티 스펙트럼 이미징에 적합
  • 반사와 투과의 뚜렷한 변화
  • 확장된 반사&투과 Bands
High Performance Fluorescence Dichroic Filters High Performance Fluorescence Dichroic Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 평탄도, 투과 파면, 표면 품질 개선
  • 형광 현미경 및 고배율 이미징 어플리케이션에 적합
  • 형광 및 롱패스 다이크로익 필터에 보편적으로 사용되는 Cut-On 파장
  • 표준 Fluorescence Dichroic Filter 보유
Colored Glass Replacement Longpass Filters Colored Glass Replacement Longpass Filters
  • 유전체 코팅 처리된 롱패스 필터
  • 일반적으로 90%가 넘는 반사율과 OD5가 넘는 차단율
  • 환경적으로 100% 안전한 RoHS 규격 준수 소재로 제조
  • 320 - 1000nm의 Cut-On 파장
Infrared (IR) Longpass Filters Infrared (IR) Longpass Filters
  • 실리콘 또는 게르마늄 기반 위에 코팅 처리됨
  • Broad Spectral Region을 분리하는데 적합
  • 내구성, 첫 째면 코팅
High Performance Cold Mirrors High Performance Cold Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 400 - 690nm 범위에서 95% 이상의 반사율
  • 700 - 1150nm 범위에서의 투과율 90% 이상
  • 0° 또는 45° 입사각에 최적화됨
SWIR Longpass Filters SWIR Longpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • VIS 파장 차단
  • Machine Vision 용도에 최적
  • Cold Mirrors로 사용 가능
  • Longpass Edge Filters 추가 가능
Dichroic Laser Beam Combiners Dichroic Laser Beam Combiners
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 편광에 둔감
  • 하드 스퍼터링 코팅
  • 다양한 크기로 제공
Nd:YAG Harmonic Separators Nd:YAG Harmonic Separators
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Nd:YAG 고조파를 분리하는 데 사용
  • 투과율이 95% 이상인 빔스플리터 코팅
  • λ/10의 용융 실리카 기판
Laser Line Longpass Filters Laser Line Longpass Filters
  • 최대 93%의 투과율로 약한 신호 감지
  • OD 6이 넘는 높은 차단율로 레이저 차단 극대화
  • 라만 분광, 공초점 현미경, 바이오테크 기기에 사용하기 적합
  • 매우 뛰어난 성능 및 제품 수명
Longpass Glass Color Filters Longpass Glass Color Filters
  • UV, VIS, IR 투과 범위
  • VIS는 컬러 밴드패스에 사용 가능
  • 마운트 버전 또한 제공
C-Mount Longpass Glass Color Filters C-Mount Longpass Glass Color Filters 신제품
  • 레이저로 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착
  • 광학 시스템과의 결합 간소화
  • Schott 또는 HOYA 컬러 글래스 필터로 제공
  • 비마운트 버전 또한 이용 가능
Ultra-Thin Longpass Filters Ultra-Thin Longpass Filters
  • 초박막 구조의 유연한 기판
  • 뚜렷한 Cut-On 파장 디자인
  • 압출 가공된 박막, 스크래치에 강함
Optical Cast Infrared (IR) Longpass Filters Optical Cast Infrared (IR) Longpass Filters
Top Seller
  • 가벼운 플라스틱
  • 열과 화학에 강한 내성
Linear Variable Edge Filters Linear Variable Edge Filters
  • 쌍으로 사용할 경우 High Efficiency Custom Bandpass Filter를 형성함
  • 가장 알맞은 0.2 x 8.0mm의 입력빔 직경
  • OD3 차단
  • Linear Variable Bandpass Filter 도 사용 가능
Flexible Thin Film UV Filters Flexible Thin Film UV Filters
Top Seller
  • 투명하고 유연한 Polyster Filter
  • 진하게 염색된 PET 기판은 UV 광흡수
  • 390nm 아래의 영역에서는 10% 미만의 투과율
OD 2.0 Longpass Filters OD 2.0 Longpass Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 뚜렷한 Cut-On 파장
  • 높은 차단/투과 효율
  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 다양한 OD 2.0 Longpass Filter Kit 이용 가능
Cold Mirrors Cold Mirrors
  • 0° 및 45° 입사각 옵션 이용 가능
  • 90%의 VIS 반사
  • 80%의 NIR 및 IR 투과
Raman Longpass Edge Filters Raman Longpass Edge Filters
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 약한 신호를 감지하기 위한 높은 투과율
  • 높은 차단율로 레이저 차단 극대화
  • 라만 분광 또는 생명과학 기기에 적합
ISP Optics Infrared (IR) Dichroic Beamsplitters ISP Optics Infrared (IR) Dichroic Beamsplitters
  • 가시광선과 적외선(3 - 12µm 파장 대역) 분리
  • 가시광선 투과 / 적외선 반사 혹은 가시광선 반사 / 적외선 투과 설계
  • 가시광선 가이드 레이저와 MWIR(중적외선) 레이저의 사용에 적합
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters 신제품
  • Ultra-thin 300µm Construction
  • OD ≥4.0 Blocking and >85% Average Transmission
  • Lightweight and Scratch Insensitive

Longpass Edge and Dichroic Filter는 필터의 cut-on 파장보다 긴 파장을 투과시키도록 설계되었습니다. Longpass Edge and Dichroic Filter는 주로 현미경 또는 형광 기기를 포함한 다양한 공업 및 생명과학 용도에서 스펙트럼의 특정 부분을 분리하는 데 사용됩니다. Longpass Filter는 일반적으로 0°의 입사각을 위해 설계되었으며 Longpass Dichroic Filter는 45°의 입사각에서 사용하도록 설계되었습니다. Longpass Edge and Dichroic Filter를 Shortpass Edge and Dichroic Filter와 사용하면 맞춤형 bandpass filter를 생성할 수 있습니다. 일부 Longpass Edge Filter는 IR 복사로 인한 축열을 최소화하기 위해 cold mirror로도 사용할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 UV, VIS 또는 IR 파장에서 뛰어난 성능을 발휘하는 매우 다양한 Longpass Edge and Dichroic Filter를 취급합니다. Longpass Edge Filter는 다양한 optical density로 이용할 수 있습니다. Optical density가 높을수록 차단 성능이 향상됩니다. TECHSPEC High Performance OD 4 Longpass Filter는 우수한 투과율과 높은 차단 성능을 제공합니다. TECHSPEC Dichroic Longpass Filter는 내구성 증대를 위한 하드 코팅을 특징으로 하며 형광 용도나 스펙트럼 빔 스플리터로 사용할 때 뛰어난 성능을 제공합니다. 에드몬드 옵틱스의 가장 인기 있는 Longpass Edge Filter 제품 중 일부가 포함된 Longpass Edge Filter kit 또한 이용할 수 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program