제품이 장바구니에 추가됨

Nonlinear Crystals

Nonlinear Crystal은 레이저 출력으로는 불가능한 파장을 달성하기 위해 레이저 광원의 비선형 주파수 변환에 사용됩니다. 이 비선형 크리스털의 주된 용도로는 Ti:Sapphire, Yb:doped, Nd:YAG 레이저에 일반적으로 사용되는 532nm, 515nm, 400nm, 355nm, 343nm, 266nm harmonic 생성 등과 같은 2차, 3차, 4차 harmonic 생성(SHG 및 THG)이 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 Nd:YAG, Yb:YAG, Yb:doped, Ti:Sapphire처럼 일반적으로 사용되는 레이저의 harmonic 생성을 위해 lithium triborate (LBO) 및 β-barium borate (BBO) Nonlinear Crystal을 취급합니다. Nonlinear Crystal는 반사를 줄여주고 레이저 손상을 방지할 뿐만 아니라 보호 코팅 처리가 되어 있어 주변 환경으로 인한 김서림을 예방할 수 있습니다. 이 Nonlinear Crystal은 맞춤 파장 및 크기로도 제공됩니다.

Nonlinear Crystals Nonlinear Crystals
  • 800nm 및 1030nm 레이저의 주파수 변환을 위한 BBO Crystal
  • 1030nm 및 1064nm 레이저의 주파수 변환을 위한 LBO Crystal
  • 10Hz, 10ns, 1064nm에서 최대 10 J/cm2의 높은 Damage Threshold
  • UV - IR의 광대역 투명 범위
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program