제품이 장바구니에 추가됨

Specialty Laser Lenses

Best Form Spherical Lenses Best Form Spherical Lenses
  • 비대칭 설계를 적용해 정밀한 포커싱이 가능하고 스폿 크기가 작음
  • 비코팅 용융 실리카 기판을 사용하며 표면 품질은 10-5
  • 고출력 레이저 용도에 적합
Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets Nd:YAG Air-Spaced Achromatic Focusing Doublets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 632.8nm 및 1064nm에서 색이 보정됨
  • 구면 수차 감소를 위해 최적화됨
  • 소재 가공 용도를 위해 스폿 크기 최소화
Powell Lenses Powell Lenses
  • 정렬 및 머신 비전 용도에 적합
  • 다양한 Fan Angle 이용 가능
  • 균일한 라인 빔 생성
Fast Axis Collimators Fast Axis Collimators
  • 빠른 축상(fast axis) 시준 용도로 비구면 원통형 렌즈 설계 적용
  • 790 – 990nm의 표준 무반사(AR) 코팅
  • 레이저 다이오드 시준에 적합
  • Slow Axis Collimator 용도에 아주 적합
Slow Axis Collimators Slow Axis Collimators
Microlens Arrays Microlens Arrays
  • 정사각형 및 Fly’s Eye 형태로 구성
  • 정밀 용융 실리카 기판
Monolithic Collimator Monolithic Collimator
  • Simultaneously Collimate Light from Laser Diode Fast and Slow Axes
  • Circularize Elliptical Output from Common Blue Laser Diodes
  • Ideal for Light Collimation of Single Emitters in the Blue Spectrum

Laser Optics

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program