제품이 장바구니에 추가됨

Specialty Lenses

특수 렌즈는 디자인이나 용도면에서 독특한 Optical Lens입니다. 특수 렌즈는 통신, R&D, 공업 또는 실험실용 기기 집적을 포함한 다양한 산업 용도에 사용됩니다. Edmund Optics는 독특한 특수 렌즈를 포함해 세계에서 가장 많은 광학 부품 기성품을 공급합니다.

Edmund Optics의 특수 렌즈에는 Compound Parabolic Concentrator(CPC), Focus-Tunable Lens, Laser Focusing Singlet, Microlens Array 또는 Multi-Lens Array가 포함되어 있습니다. Compound Parabolic Concentrator(CPC)는 light collection 용도에 매우 적합합니다. Focus-Tunable Lens는 lens의 focal length를 수동 또는 전동식으로 제어할 수 있습니다. Focus-Tunable Lens는 실험실용으로 사용하기에 아주 적합한데 이는 많은 수의 개별 Optical Lens를 구입하지 않고도 한 개의 Optical Lens를 사용해 일련의 focal length를 쉽게 테스트할 수 있기 때문입니다. Laser Focusing Singlet은 632.8nm의 빛 또는 최대 670nm의 대부분의 visible diodes에 대해 생성되는 spot size를 최소화하도록 설계되어 있습니다. Light homogenization 용도를 위해서는 Microlens Array가 사용됩니다. Multi-Lens array는 조명이나 프로젝션 시스템에 사용하기에 적합합니다.

Filter
Positive Meniscus Lenses Positive Meniscus Lenses 신제품
  • Positive Meniscus Lens Designs
  • Minimize Spherical Aberration and Reduce Spot Sizes
  • 350 – 2,200nm Wavelength Range
Gradient Index (GRIN) Rod Lenses Gradient Index (GRIN) Rod Lenses
Top Seller
  • 광섬유 결합에 적합
  • 기존의 비구면 단일 렌즈와 동급의 성능 제공
  • 다양한 크기 및 파장 옵션
Microlens Arrays Microlens Arrays
  • 정사각형 및 Fly’s Eye 형태로 구성
  • 정밀 용융 실리카 기판
Cylindrical Microlens Arrays Cylindrical Microlens Arrays
  • 비가우시안 라인 패턴 생성
  • 광원의 조도를 균일하게 만드는 데 적합
  • 193nm - 2.5μm에서 탁월한 성능 발휘
Multi-Lens Arrays Multi-Lens Arrays
  • 통합형 및 일체형 설계
  • 쌍으로 사용 시 균일한 조도의 빛을 생성하는 단면 어레이
  • 레이저 탑햇(top hat) 프로파일 생성에 적합한 양면 어레이
Fast Axis Collimators Fast Axis Collimators
  • 빠른 축상(fast axis) 시준 용도로 비구면 원통형 렌즈 설계 적용
  • 790 – 990nm의 표준 무반사(AR) 코팅
  • 레이저 다이오드 시준에 적합
  • Slow Axis Collimator 용도에 아주 적합
Slow Axis Collimators Slow Axis Collimators
Focusable Collimators Focusable Collimators
  • 표준 0.22 NA Fiber Optic Cable에 연결 가능
  • UV-VIS 또는 VIS-NIR을 위한 광섬유 이용 가능
  • 다양한 Focal Length 또는 Aperture 옵션
Rod Lenses Rod Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 시준된 빛을 라인으로 포커싱
  • 1mm의 초소형 직경으로도 이용 가능
  • N-BK7 및 Fused Silica 기판 옵션
Spherical Aberration Compensation Plates Spherical Aberration Compensation Plates
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 정밀 N-BK7 기판
  • 작은 시야각을 가진 시준된 광원에 사용하도록 최적화
  • 투과 파면 정확도: λ/16까지
3D Printed Gradient Index (GRIN) Lenses 3D Printed Gradient Index (GRIN) Lenses
  • 3D 프린팅 적층 기법으로 제조
  • 고도의 맞춤 제작 기술로 복잡한 렌즈 설계 가능
  • 폴리머 재료 교차 방식으로 다양한 굴절률 생성
Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs) Molded Compound Parabolic Concentrators (CPCs) 신제품
  • 태양 에너지 응집 용도에 적합
  • 2.5 및 5mm의 출사 직경
  • 45˚의 수광각
Linear Microlens Arrays Linear Microlens Arrays
  • 용융 실리카 및 실리콘 기판
  • 1x4 및 1x8 렌즈 어레이 구성
  • 광섬유 결합 및 시준에 적합
Dynamic Optics Deformable Lenses Dynamic Optics Deformable Lenses 신제품
  • 파면 보정용 투과형 적응(adaptive) 광학 부품
  • 가시광선 무반사(AR) 코팅으로 97%가 넘는 투과율
  • 현미경 어플리케이션에서의 수차 보정에 적합
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program