에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
가시광선(VIS) 어플리케이션에 적합한 여러 폴리머 폴라라이저 취급
맞춤형 폴라라이저와 리타더에 대한 빠른 견적을 제공하는 온라인 도구는 여기에서 확인
맞춤형 크기 및 형태의 선형 폴라라이저, 원형 폴라라이저, 리타더 생산 가능
글래스/플라스틱 기판 적층 구조로 안정성 향상
최소 주문 수량 없고 납기까지 걸리는 시간이 짧음
에드몬드옵틱스는 독일에 위치한 최첨단 제조 단지인 ITOS에서 다양한 크기 및 형태의 맞춤형 폴라라이저와 리타더를 제조합니다. 폴리머는 원하는 크기로 절삭이 가능하며 안정성 향상을 위해 글래스/플라스틱 기판 위나 사이에 적층될 수 있습니다. 널리 사용되는 타입의 폴라라이저 필름을 대량으로 구비하고 있어 소량 주문 시 신속하게 제품을 받을 수 있습니다. 또한, DIN ISO 9001:2015 인증을 획득한 제조 시설이므로 대량 생산 시에도 높은 신뢰성과 품질이 보장됩니다.
에드몬드옵틱스는 프로토타입 제작을 위한 소량 주문, OEM 시스템을 위한 맞춤형 스펙 제조 및 대량 생산을 지원하고 고객의 성공적인 프로젝트를 보장하기 위한 폴라라이저 제조 역량을 갖추고 있습니다.
*DIN ISO 2768-1m/c
참고: 위의 사양은 구현할 수 있는 성능의 상한선으로 약간의 차이가 날 수 있습니다. 선형 및 원형 폴라라이저와 리타더의 각도 편차 공차는 편광/지연 방향 기준 값에서 최대 ±2°입니다. 편광 방향은 제일 먼저 나열된 치수 부위의 광축과 평행합니다. 예를 들어, 50mm x 60mm 크기의 제품은 편광 방향이 50mm 부위 가장자리의 광축과 평행합니다.
모든 폴라라이저와 리타더는 양면에 보호 필름이 부착된 상태로 제공되며 어플리케이션에 사용하기 전에 반드시 필름을 제거해야 합니다.
리타더 필름의 빠른 축상(fast axis)은 제품의 첫 번째 치수 부위의 광축과 평행하거나 보호 필름에 부착된 라벨로 확인할 수 있습니다.
에드몬드옵틱스는 언제든지 제품의 기술 사양을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.
포장: 크기가 작은 제품은 투명 봉투에 대량으로 포장하며, 크기가 큰 편광 필름은 두꺼운 종이 상자에 그대로 펼쳐서 포장합니다. 글래스 소재가 아닌 폴라라이저의 양면에는 일회용 보호 필름이 부착되어 있습니다.
에드몬드옵틱스의 편광 및 리타더 필름은 요청 시 PSA(Pressure-sensitive Adhesive)가 사용된 형태, 롤 형태, PMMA 플라스틱 혹은 글래스 기판 적층 형태로 제공됩니다. 기판마다 제공되는 옵션은 아래 표를 확인하세요.
Material | Film Only | Film with Adhesive | PMMA (Acrylic) Laminated, Single-Sided | Glass Laminated | Rolls | |
---|---|---|---|---|---|---|
Single-Sided | Double-Sided | |||||
XP38 | ||||||
XP42 | ||||||
XP42HE | ||||||
XP40HT | ||||||
XP44 | ||||||
CP42HE | ||||||
WP140HE | ||||||
WP280 | ||||||
WP560 |
XP38을 제외한 모든 소재는 필름만 제공되는 옵션을 선택할 경우 제품 페이지에서 다양한 표준 크기가 제공됩니다.
에드몬드옵틱스는 광학 등급의 글래스 기판 2개 사이에 선형 및 원형 편광 필름을 코팅한 제품을 제공합니다. 이러한 제품은 고급 이미징 시스템에 적합하도록 매끄럽고 평평한 마감을 얻을 수 있게 연마됩니다. 글래스 기판 사이에 적층된 폴라라이저는 머신 비전, 디지털 이미징 등의 어플리케이션에 적합합니다. 요청 시 무반사(AR) 코팅 옵션이 제공됩니다.
어플리케이션에서 교차 폴라라이저 어셈블리가 필요하신가요? 일례로 카메라 렌즈와 조명 앞에 교차 폴라라이저를 만들기 위해 단일 기판에 서로 다른 편광 축 방향으로 폴라라이저를 적층하는 경우를 들 수 있습니다. 이러한 제품은 머신 비전 어플리케이션에서 빛번짐을 줄이는 데 적합합니다. 자세한 사항은 당사로 문의 바랍니다.
요청 시 폴라라이저를 카메라 렌즈나 다른 광학 장비에 쉽게 부착할 수 있는 필터 마운트가 제공됩니다. 이러한 제품은 원하는 요건에 따라 알루미늄, 황동, 플라스틱 등의 소재로 제조가 가능합니다.
네, 에드몬드옵틱스는 폴리머 필름 공급 업체와 파트너십을 맺었으며 코팅 처리가 된 폴라라이저의 경우 운송 중 제품을 보호하기 위해 양면에 보호 필름을 부착한 상태로 배송됩니다. 필터 타입에 따라 다른 종류의 보호 필름이 사용될 수 있습니다. 폴라라이저를 사용하기 전에 양면에 부착된 보호 필름을 모두 제거해야 합니다.
폴리머 폴라라이저의 편광 특성은 광학적으로 중성을 띠는 캐리어 물질의 두께에 영향을 받지 않습니다.
모든 편광 필름 시트는 가위, 절단기, 펀칭기와 같은 도구를 이용해 직접 자를 수 있습니다. 단, 코팅 처리가 된 폴라라이저에는 권장하지 않습니다. 접착식 필름에 구멍을 뚫을 때는 주의해야 합니다. 아울러 에드몬드옵틱스는 고객이 원하는 치수로 편광 필름을 잘라주는 커팅 서비스를 제공합니다.
아니요, 그렇지 않습니다. 편광 필름은 일반적으로 레이저와 함께 사용하기에 부적합하므로 에드몬드옵틱스는 레이저 손상 임계값(LDT)을 지정하지 않았습니다. 가시광선(VIS) 스펙트럼에서 저출력 레이저를 폴리머 폴라라이저와 함께 성공적으로 사용한 일부 고객의 사례가 존재하지만, 편광 필름이 원하는 어플리케이션에서 사용하기에 적합한지 판단하는 것에 대한 책임은 고객에게 있습니다. 에드몬드옵틱스는 당사 제품의 일관된 품질을 보장하기 위해 최선을 다하지만, 고객이 원래 용도와 다르게 사용했을 때 발생하는 물질적 손해를 보상해 드릴 수 없습니다.
XP42 편광 필름에는 아이오딘 염료가 포함되어 있어 빛을 편광시킵니다. 필름의 온도가 80°C를 넘어가면 편광 성분이 손상됩니다. 최대 100°C까지 견뎌야 하는 어플리케이션일 경우 내열성을 개선하기 위해 변형 편광 성분이 포함된 XP40HT 편광 필름을 권장합니다.
편광 방향은 편광 축이라고도 하며 편광 필름의 첫 번째 치수 부위의 광축과 평행합니다. 예를 들어, 500mm x 1000mm 크기의 편광 필름은 편광 방향이 500mm 부위 가장자리의 광축과 평행합니다. 정사각형 폴라라이저는 보호 필름에 부착된 스티커에 편광 방향이 표시되어 있습니다. 두 경우 모두 공차가 ±2°입니다.
당사의 편광 필름 제품군에서 활용도가 가장 높은 제품인 XP42 선형 편광 필름을 대부분의 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 약 100°C를 견뎌야 하는 까다로운 어플리케이션일 경우 XP40HT 편광 필름을 권장합니다. 투과에 최적화된 편광 필름이 필요한 경우 XP44 편광 필름이 가장 적합하며, XP42HE 편광 필름을 사용하면 최대한의 콘트라스트를 제공합니다.
에드몬드옵틱스는 글래스 기판 사이에 XP42 편광 필름을 적층해주는 서비스를 제공합니다. 다른 필름 타입도 글래스 기판 위나 사이에 적층될 수 있습니다. 자세한 사항은 당사로 문의 바랍니다.
고객에게 필요한 편광 필름 타입에 따라 최대 500mm x 1000mm와 600mm x 900mm 크기의 제품을 제공할 수 있습니다. XP38 편광 필름도 5m 롤에 600mm 폭으로 제공 가능합니다.
레이저 커팅 폴리머 폴라라이저
및 리타더 견적 도구
아래의 폴리머 폴라라이저 소재 중에서 선택할 수 있으며, 모든 소재는 주문 제작이 가능합니다.