제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

4-6λ First Surface Mirrors

4-6λ First Surface Mirrors

×
  • 다양한 크기 및 형태 보유
  • 85% 이상의 가시광선(VIS) 반사율
  • 맞춤형 크기 제작은 당사로 문의

해당 제품은 합리적인 가격으로 다양한 어플리케이션에 적합합니다. 글래스 기판의 전면에 고반사율 코팅을 증착한 것이 특징입니다. 해당 제품은 원형, 정사각형, 사각형 모양으로 제공됩니다. 또한, 사각형 제품은 미러를 45°로 장착하여 입사광을 90°로 꺾어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. Protected Aluminum 코팅 처리가 되어 있으며 가시광선(VIS) 반사율이 85% 이상입니다.

필요한 제품을 찾을 수 없으신가요? 맞춤형 제작 견적을 바로 확인해 보세요.

공통 스펙

Bevel:
Protective as needed
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Substrate:
Float Glass
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Coating:
Protected Aluminum (400-700nm)
Coating Type:
Metal
Angle of Incidence (°):
45.00
Wavelength Range (nm):
400 - 700

제품정보

정확한 사이즈를 찾을 수 없다고요? 여기를 클릭하면, 특정 사이즈에 대한 즉각 견적을 받아보실 수 있습니다.

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program