에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
24V 1.67A 출력 전류 스위칭 전원 공급 장치(#33-773, 범용)는 Advanced Illumination LED Light와 함께 사용할 수 있습니다. 110V-220V AC로 작동하는 제품이며, 전원 표시등이 있고, 와이어 너트로 양극과 음극을 구분한 주석 도금된 리드가 있어 쉽게 연결이 가능합니다. 모든 Advanced Illumination 제품군의 인라인 전류 제어 조명은 갈색 와이어가 양극, 파란색 와이어가 음극입니다.
박스 형태의 Industrial DIN Mountable Intensity Adjustment(다수의 Advanced Illumination 제품군과 호환 가능)는 30단계의 조광 제어가 가능한 다이얼 노브가 고정되어 있어 선형성이 우수하고 더 세밀하고 정밀한 광도 제어가 가능합니다. 산업용으로 쉽게 설치할 수 있는 내장형 DIN 레일을 갖추고 있으며, 다이얼 노브의 오작동을 방지하는 커버가 있어 산업 현장에서 사용하기에 적합한 솔루션입니다. 또한, Advanced Illumination LED Light와 24V 전원 공급 장치 사이에 연결됩니다. 플라잉 리드 배선과 M12가 모두 적용된 Advanced Illumination LED Light와 호환됩니다.
DCS-100E Single Output Controller는 C1 커넥터를 사용하는 Advanced Illumination LED Light와만 호환되도록 설계되었으며, 사용 시 전원 공급 장치(#33-773, 별도 판매)가 필요합니다.
#11-024를 제외하고, 전류 소비량이 170mA 미만인 Advanced Illumination LED Light와 함께 사용하는 경우 광도를 조절하는 데 있어 정밀도와 선형성이 저하될 수 있습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
DCS-100E Single Output Controller | #18-645 | KRW 891,800 견적 요청 |
|
||
Manual Intensity Adjustment for AI Lights | #86-887 | KRW 39,200 견적 요청 |
|
||
24V Power Supply with Tinned Leads | #33-773 | KRW 133,000 견적 요청 |
|
||
Industrial DIN Mountable Intensity Adjustment | #89-555 | KRW 203,000 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)