제품이 장바구니에 추가됨

Advanced Illumination High Intensity LED Spot Lights

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
  • 300mm 작동 거리에서 65mm 적용 가능
  • 마운팅용 M6 Thread
  • 가변 Intensity 및 Strobed 옵션

Advanced Illumination High Intensity LED Spot Lights는 고휘도 구조화 조명(structured illumination)을 위해 설계된 제품입니다. 이 LED spot light는 라인 스캔 라메라 및 대형 영역 검사 용도에 안성맞춤입니다. 각 LED는 전매특허 받은 targeting system으로 정밀하게 정렬되어 안정적이면서도 균일한 조명 및 긴 제품 수명을 제공합니다.

참고: 작동 시 24V power supply(#33-773)가 필요합니다. Advanced Illumination 제품 관련 액세서리는 별도로 판매됩니다.

제품정보

제품설명

Strobed model의 플래시 지속 시간은 트리거 신호 또는 전위차계(potentiometer) 설정에 따라 달라집니다. Strobe의 지속 시간은 장치 후면에 있는 노브를 통해 30 - 300μs 사이에서 조절이 가능합니다. 트리거 입력 신호는 CMOS/TTL과 호환이 가능합니다. 최대 트리거 주파수는 30Hz입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program