제품이 장바구니에 추가됨

CCS Flat Dome Lights

CCS 상세 정보 보기
×
  • 얇고 컴팩트한 구조의 경량 하우징
  • 다중 LED 컬러 이용 가능
  • 정사각형 및 사각형을 포함한 다양한 크기로 제공

공통 스펙

Input Voltage (V):
24
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
CCS
Geometry:
Flat Dome Light
Illumination Mode:
Constant
 Color   Dimensions (mm)   Active Area (mm)   Input Voltage (V)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
White 43 x 52 x 10 25 x 25 24 #19-959 KRW 1,621,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Blue 43 x 52 x 10 25 x 25 24 #19-960 KRW 1,621,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Infrared 43 x 52 x 10 25 x 25 24 #19-961 KRW 1,621,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
White 93 x 93 x 10 50 x 50 24 #19-962 KRW 2,343,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Blue 93 x 93 x 10 50 x 50 24 #19-963 KRW 2,343,200   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
Infrared 93 x 93 x 10 50 x 50 24 #19-964 KRW 2,343,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
White 143 x 143 x 10 100 x 100 24 #19-965 KRW 3,240,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Blue 143 x 143 x 10 100 x 100 24 #19-966 KRW 3,240,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Infrared 143 x 143 x 10 100 x 100 24 #19-967 KRW 3,240,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

CCS Flat Dome Lights는 보다 컴팩트하고 가벼운 제품으로서 Coaxial 또는 Dome Light와 유사한 조명을 제공해야할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. Standard dome light는 정반사를 최소화하는 확산 조명 환경을 생성하는 데 적합한 반면, 기계적 사이즈 및 상단의 작은 홀을 통한 이미징 조리개로 인하여 소형 사이즈를 필요로 하는 용도에서는 사용이 제한됩니다. 이러한 flat dome light는 standard dome light와 동일한 확산 조명을 제공하면서도, 대형 이미징 영역을 가진 10mm 두께의 flat housing에 장착되어 작동 거리(WD), 초점 심도(DOF), 시야(FOV)에 대한 옵션을 크게 증가시켜줍니다. CCS Flat Dome Lights는 섀도잉을 감소시키고 빛번짐을 최소화하는 동축 조명(coaxial light)의 조명 환경을 재현하기 위하여 긴 작동거리에서도 사용이 가능합니다. 이와 같은 유연성을 갖춘 flat dome light는 각종 산업 및 이미징 어플리케이션에 안성맞춤으로서 특히 질감이나 광택이 있는 표면 또는 고르지 못한 표면을 이미징할 때 사용하기 적합합니다. 

제목   Number of Channels   Connector  제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads - - #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
24V CCS Digital Power Supply, 28 Watt 3 - #35-334 KRW 686,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
3m Extension Cable for CCS Power Supplies - - #35-336 KRW 49,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
3m External Trigger Cable for CCS Digital Power Supplies - - #35-337 KRW 35,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
1.8 Meter 220V AC Power Cord - - #39-575 KRW 13,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Filter

Illumination Spot Size Calculator

올바른 조명 선택

Not sure which type of illumination you should use for your system? Learn more about the pros and cons of different illumination types at Edmund Optics.

바로 보기

Structured Illumination 사용

Machine vision systems heavily rely on illumination. Learn more about how structured illumination can maximize your system at Edmund Optics.

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Color Temperature

Diffuse Illumination

Directional Illumination

Glancing Illumination

Luminous Flux

Lux

Silhouetting Illumination in Machine Vision

Choosing the right backlight illumination is critical for precise measurement and edge detection in machine vision applications. Learn about your best options!

바로 보기

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

바로 보기

Fiber Optics을 사용한 최적의 집광 방법

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

바로 보기

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

바로 보기

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Axial Illumination (동축 조명)

Fan Angle

Power Density

Ring Light Guide

In-line Illumination

Are you designing a system and debating whether or not to use in-line illumination? Read more about the proper time to use in-line and comparisons at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.2: 조명 형태의 W

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.5: 백라이트

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Monochromatic(단색)

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Darkfield Illumination

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Brightfield Illumination

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program