제품이 장바구니에 추가됨

CCS Infrared (IR) Bar Lights

CCS 상세 정보 보기

4-Bar Configuration and Single Bar Configuration Available & Sold Separately

×
  • 850 또는 940nm 파장 옵션
  • 소형의 경량 하우징
  • Single 및 4-Bar 구성으로 이용 가능 

공통 스펙

Color:
IR
Input Voltage (V):
24
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-733
China: #66-855
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
CCS
Geometry:
Bar Light
Illumination Mode:
Constant
 Dimensions (mm)   Color   Wavelength (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
W 52 mm x D 17.2 mm x H 20 mm IR 850.00 #21-843 KRW 535,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
W 52 mm x D 17.2 mm x H 20 mm IR 940.00 #21-844 KRW 535,100   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
W 86 mm x D 28.8 mm x H 18 mm IR 850.00 #21-845 KRW 1,078,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
W 86 mm x D 28.8 mm x H 18 mm IR 940.00 #21-846 KRW 1,078,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
W 148 mm x D 148 mm x H 30.2mm IR 850.00 #21-847 KRW 3,804,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
W 148 mm x D 148 mm x H 30.2mm IR 940.00 #21-848 KRW 3,804,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

CCS Infrared (IR) Bar Lights는 국소적인 영역을 따라 균일한 적외선 조명을 제공합니다. 이 bar light는 소형의 경량 하우징으로 설계되어 작업 공간이 제한된 어플리케이션에 쉽게 결합될 수 있습니다. CCS Infrared (IR) Bar Lights는 이물질 감지, 단색 이미지의 색상 감소, 광학 문자 인식(OCR)을 위한 문자 분리 등 산업 및 제조 환경에서 다양한 테스트와 검사 용도에 안성맞춤입니다. 또한 single bar light 또는 4-bar square 구성으로 제공되며, 두 옵션 모두 출력 각도를 조절할 수 있습니다. 적외선은 가시광선에 비해 산란율이 낮고 투과율은 높아 표면 반사가 적으므로 이미징 작업 시 소재 내부에 더 깊이 침투할 수 있습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Filter

Illumination Spot Size Calculator

올바른 조명 선택

Not sure which type of illumination you should use for your system? Learn more about the pros and cons of different illumination types at Edmund Optics.

바로 보기

Structured Illumination 사용

Machine vision systems heavily rely on illumination. Learn more about how structured illumination can maximize your system at Edmund Optics.

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

바로 보기

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Color Temperature

Diffuse Illumination

Directional Illumination

Glancing Illumination

Luminous Flux

Lux

Silhouetting Illumination in Machine Vision

Choosing the right backlight illumination is critical for precise measurement and edge detection in machine vision applications. Learn about your best options!

바로 보기

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

바로 보기

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

바로 보기

Fiber Optics을 사용한 최적의 집광 방법

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

바로 보기

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

바로 보기

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Axial Illumination (동축 조명)

Fan Angle

Power Density

Ring Light Guide

In-line Illumination

Are you designing a system and debating whether or not to use in-line illumination? Read more about the proper time to use in-line and comparisons at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.2: 조명 형태의 W

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.5: 백라이트

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

바로 보기

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Monochromatic(단색)

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Darkfield Illumination

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Brightfield Illumination

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요