제품이 장바구니에 추가됨

Compact Motorized Linear Stages

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front)

70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Front) 70mm., 15mm Travel, Compact Motorized Linear Stage (Back) Compact Motorized Linear Stage with the Compact Motorized Stage Controller (Sold Separately)
×
  • 컴팩트한 크기, 합리적인 가격대
  • 내구성이 뛰어난 스테이지 플랫폼을 갖춘 경량 하우징
  • TECHSPEC® Stage 제품과 호환 가능
  • 전원 공급 장치(#21-075)로 컨트롤러(#23-931)에 전원 공급

공통 스펙

Note:
Two integrated, adjustable limit switches
Controller Required: #23-931
Type of Motor:
Stepper Motor
Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Ball Bearing
Stage Size (mm):
70 x 107
Travel (mm):
15
Accuracy (μm):
5
Backlash (μm):
50
Construction:
Aluminum, 3D Printed Plastic
Height (mm):
33
Load Capacity (kg):
1
Parallelism (μm):
22
Repeatability (μm):
3
Speed (mm/s):
40
Weight (kg):
0.615
Min. Incremental Movement (μm):
1.25
Resolution (μm):
5
Maximum Operating Current (mA):
600
Type of Drive:
Lead Screw
Control Interface:
USB-C
Computer Interface:
USB-C
Operating Temperature (°C):
10-40

제품정보

 Stage Size (mm)   Type   Travel (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
70 x 107 Metric 15
70 x 107 Metric 15
70 x 107 English 15

제품설명

해당 제품은 광학 시스템에서 전동식 선형 조절을 하기 위한 솔루션으로 가격이 합리적입니다. 아노다이징 처리가 된 정밀 마운팅용 알루미늄 스테이지 플랫폼이 특징이며, SLS(Selective Laser Sintering) 3D 프린팅을 적용하여 만든 플라스틱 하우징이 있어 무게가 가볍고 내구성이 뛰어난 구조를 갖습니다. 크기가 전반적으로 컴팩트하기 때문에 공간 효율성이 극대화되어 공간 제약이 있는 시스템에 전동식 기능을 추가할 수 있습니다. 해당 제품은 TECHSPEC® Stage 제품과 동일한 홀 패턴을 사용하기 때문에 광학 테이블을 활용한 전동식 시스템 구축에 적합합니다. 또한, 본품에 포함된 1m 길이의 USB-C 케이블, USB-A 케이블 등을 사용해 쉽게 연결할 수 있는 컨트롤러(#23-931)가 필요합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Compact Linear Stage XY Adapter Plate #23-925 KRW 60,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Compact Linear Stage 90 Degree Adapter Plate #23-926 KRW 150,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Compact Linear Stage Breadboard Adapter Plate, Metric #23-927 KRW 60,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Compact Linear Stage Breadboard Adapter Plate, English #23-928 KRW 60,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Compact Motorized Stage Controller #23-931 KRW 1,522,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program