제품이 장바구니에 추가됨

Compact Motorized Stage Controller

#23-931: Compact Motorized Stage Controller (Front)

#23-931: Compact Motorized Stage Controller (Front)

#23-931: Compact Motorized Stage Controller (Front) #23-931: Compact Motorized Stage Controller (Back)
×
재고 #23-931 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,448,600
수량 1+
KRW 1,448,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Maximum Operating Current (mA):
3000
Input Voltage (V):
12V
Type of Plug :
coaxial power connector
Output Voltage (V):
6.3

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 컴팩트한 크기, 합리적인 가격대
  • 내구성이 뛰어난 스테이지 플랫폼을 갖춘 경량 하우징
  • TECHSPEC® Stage 제품과 호환 가능
  • 전원 공급 장치(#21-075)로 컨트롤러(#23-931)에 전원 공급

해당 제품은 광학 시스템에서 전동식 선형 조절을 하기 위한 솔루션으로 가격이 합리적입니다. 아노다이징 처리가 된 정밀 마운팅용 알루미늄 스테이지 플랫폼이 특징이며, SLS(Selective Laser Sintering) 3D 프린팅을 적용하여 만든 플라스틱 하우징이 있어 무게가 가볍고 내구성이 뛰어난 구조를 갖습니다. 크기가 전반적으로 컴팩트하기 때문에 공간 효율성이 극대화되어 공간 제약이 있는 시스템에 전동식 기능을 추가할 수 있습니다. 해당 제품은 TECHSPEC® Stage 제품과 동일한 홀 패턴을 사용하기 때문에 광학 테이블을 활용한 전동식 시스템 구축에 적합합니다. 또한, 본품에 포함된 1m 길이의 USB-C 케이블, USB-A 케이블 등을 사용해 쉽게 연결할 수 있는 컨트롤러(#23-931)가 필요합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Compact Linear Stage XY Adapter Plate #23-925 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Compact Linear Stage 90 Degree Adapter Plate #23-926 KRW 143,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Compact Linear Stage Breadboard Adapter Plate, Metric #23-927 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Compact Linear Stage Breadboard Adapter Plate, English #23-928 KRW 29,000 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Compact Motorized Stage Controller #23-931 KRW 1,448,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Filter

Manual Translation Stages 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 I: X-Y 설정

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 II: X-Y-Z 설정

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

알아 두어야 할 Translation Stage 스펙

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

바로 보기

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요