제품이 장바구니에 추가됨

Compact Motorized Rotation Stages

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

70mm, Compact Motorized Rotation Stage

70mm, Compact Motorized Rotation Stage #23-931: Compact Motorized Stage Controller (Front) #23-931: Compact Motorized Stage Controller (Back)
×
  • 컴팩트한 크기, 합리적인 가격대
  • 내구성이 뛰어난 스테이지 플랫폼을 갖춘 경량 하우징
  • TECHSPEC® Stage 제품과 호환 가능
  • 전원 공급 장치(#21-075)로 컨트롤러(#23-931)에 전원 공급

공통 스펙

Note:
Controller Required: #23-931
Type of Motor:
Stepper Motor
Type of Movement:
Rotary
Guide System:
Ball Bearing
Travel (°):
360
Accuracy (°):
0.03
Backlash (°):
0.2
Construction:
Aluminum, 3D Printed Plastic
Height (mm):
44.7
Load Capacity (kg):
0.5
Repeatability (°):
0.03
Speed (°/s):
240
Weight (kg):
0.25
Table Diameter (mm):
70
Parallelism (°):
0.0083
Min. Incremental Movement (°):
0.02
Resolution (μm):
0.02°
Maximum Operating Current (mA):
500
Type of Drive:
Gear Transmission
Computer Interface:
USB-C
Operating Temperature (°C):
10-40

제품정보

 Table Diameter (mm)   Type   Travel (°)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
70 Metric 360
70 English 360

제품설명

해당 제품은 광학 시스템에서 전동식 회전 조절을 하기 위한 솔루션으로 가격이 합리적입니다. 아노다이징 처리가 된 정밀 마운팅용 알루미늄 스테이지 플랫폼이 특징이며, 브레드보드 마운팅 플레이트가 미리 장착되어 있습니다. 크기가 전반적으로 컴팩트하기 때문에 공간 효율성이 극대화되어 공간 제약이 있는 시스템에 전동식 기능을 추가할 수 있습니다. 해당 제품은 TECHSPEC® Stage 제품과 동일한 홀 패턴을 사용하기 때문에 광학 테이블을 활용한 전동식 시스템 구축에 적합합니다. 또한, 본품에 포함된 1m 길이의 USB-C 케이블, USB-A 케이블 등을 사용해 쉽게 연결할 수 있는 컨트롤러(#23-931)가 필요합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Compact Motorized Stage Controller #23-931 KRW 1,522,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program