제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

E-Series Kinematic Optical Mirror Mounts

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts +3
×
  • 실험 및 OEM 시스템에 필수품인 마운트
  • 합리적인 가격대
  • 0.5”- 4.0” 직경의 버전으로 제공
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) 조절 나사

해당 제품은 R&D, 프로토타입 제작, 시스템 결합과 같은 어플리케이션에 필요한 기능을 갖추고 있습니다. 광학 부품의 팁/틸트 미세 조정(±3.5°)이 가능한 2개의 나사가 존재합니다. 또한 M6 x 0.25 (101.6 TPI) 조절 나사가 있어 손이나 앨런 키(Allen key, 크기: 2mm)로 조정 시 부드럽게 움직입니다. 조절 나사 노브는 탈부착이 가능해 외관의 크기를 더 줄일 수 있습니다. 마운팅 홀의 경우 M4 및 8-32 마운팅 하드웨어와 호환 가능하도록 설계된 카운터보어(counterbore)는 물론 M6 x 1.0 내부 스레드까지 갖추고 있어 장착이 편리하며 TECHSPEC® Stainless Steel Mounting PostPedestal Post와 바로 결합할 수 있습니다.

공통 스펙

Type of Optics:
Circular
Number of Adjustment Screws:
2
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Fine Tilt Angle (°):
±3.5
Fine Tip Angle (°):
±3.5
Adjustment Screw Pitch (mm):
0.25
Compatible Post:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

제품정보

 Type of Optics   Size of Compatible Optics (mm)  Optical Axis Height  제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Circular 12.5 - 12.7 25.40
Circular 25.0 - 25.4 25.40
Circular 50.0 - 50.8 38.10
Circular 75.0 - 76.2 50.80
Circular 100.0 - 101.6 63.50

제품자료

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
A (mm) B (mm) C (mm), Nominal Optical Diameter D1 (mm) Clear Aperture D2 (mm) Stock No.
25.4 43.5 39.5 12.7/12.5 10 #15-865
25.4 43.5 39.5 25.4/25.0 23 #15-866
38.1 70.1 41.5 50.8/50.0 49 #15-867
50.8 98.9 49.5 76.2/75 72 #15-868
63.5 123.5 54.5 101.6/100 97 #15-869
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts #17-521 KRW 115,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
50/50.8mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts #17-522 KRW 200,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program