해당 제품은 R&D, 프로토타입 제작, 시스템 결합과 같은 어플리케이션에 필요한 기능을 갖추고 있습니다. 광학 부품의 팁/틸트 미세 조정(±3.5°)이 가능한 2개의 나사가 존재합니다. 또한 M6 x 0.25 (101.6 TPI) 조절 나사가 있어 손이나 앨런 키(Allen key, 크기: 2mm)로 조정 시 부드럽게 움직입니다. 조절 나사 노브는 탈부착이 가능해 외관의 크기를 더 줄일 수 있습니다. 마운팅 홀의 경우 M4 및 8-32 마운팅 하드웨어와 호환 가능하도록 설계된 카운터보어(counterbore)는 물론 M6 x 1.0 내부 스레드까지 갖추고 있어 장착이 편리하며 TECHSPEC® Stainless Steel Mounting Post 및 Pedestal Post와 바로 결합할 수 있습니다.
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts | |||||
A (mm) | B (mm) | C (mm), Nominal | Optical Diameter D1 (mm) | Clear Aperture D2 (mm) | Stock No. |
25.4 | 43.5 | 39.5 | 12.7/12.5 | 10 | #15-865 |
25.4 | 43.5 | 39.5 | 25.4/25.0 | 23 | #15-866 |
38.1 | 70.1 | 41.5 | 50.8/50.0 | 49 | #15-867 |
50.8 | 98.9 | 49.5 | 76.2/75 | 72 | #15-868 |
63.5 | 123.5 | 54.5 | 101.6/100 | 97 | #15-869 |
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)