해당 제품은 400 - 700nm 파장 대역에서 폴리머 필름 폴라라이저가 가장 높은 투과율을 제공하도록 최적화되었습니다. 또한, 가시광선(VIS) 스펙트럼에서 99.95%가 넘는 우수한 편광 효율을 갖습니다. 폴리머 필름 시트는 고객이 원하는 크기대로 커팅이 가능하며, 어플리케이션 요건을 충족하기 위해 코팅 처리하여 안정성을 향상할 수 있습니다. 해당 제품은 머신 비전이나 조명처럼 광투과율을 극대화해야 하는 선형 편광 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.
모양이 원형, 정사각형, 직사각형이면서 길이가 3 - 600mm인 제품이 필요하시면 당사의 편광 필름 견적 도구를 확인하세요. 바로 견적 확인이 가능하며 맞춤형 크기의 제품은 배송 완료까지 약 3주 정도 소요됩니다. 표준 제작 공차와 치수 제한이 목록으로 나와 있습니다. 원하는 요건에 맞는 맞춤형 폴리머 폴라라이저를 보려면 맞춤형 폴리머 폴라라이저 역량 페이지를 확인하세요.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)