제품이 장바구니에 추가됨

Rochon Polarizers

×
  • 다양한 편광 소재 사용 가능
  • 직선 형태의 정상 광선
  • 각도 편차를 갖는 이상 광선
  • Wollaston Polarizer 보유

Rochon Polarizers는 두 개의 복굴절 소재 프리즘이 광학식 접촉으로 구성되어 있습니다. 정상 광선과 이상 광선은 첫 번째 프리즘을 거쳐 동일 선상에 그대로 위치합니다. 두 번째 프리즘을 입사할 때 정상 광선은 굴절률에 변화가 발생하지 않는 반면, 이상 광선은 경계면에서 굴절됩니다.

기술 정보

 
Stock No. Outer Diameter Clear Aperture Length
#68-824 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-825 25.4mm 10.0mm 28.0mm
#68-826 25.4mm 10.0mm 16.0mm
#68-827 25.4mm 10.0mm 18.0mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요