제품이 장바구니에 추가됨

Universal Right Angle Brackets

Universal Right Angle Bracket (#11-157)

×
  • Metric & English Bench Plate 및 Breadboard에 사용할 수 있는 보편적 디자인
  • ¼-20 또는 M6 소켓 헤드 캡 나사 사용
  • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조

공통 스펙

Thickness (inches):
1.0
Width (inches):
6.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Length (inches):
12.0
Mounting Threads:
(9) ¼-20 (M6x1.0) S.H.C.S. Thru-Slots
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Universal Right Angle Bracket #11-157 KRW 226,200   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
Universal Right Angle Bracket, Pair #11-158 KRW 355,300   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 

Universal Right Angle Brackets를 사용하면 당사의 English and Metric Economical Bench Plates를 Composite Breadboard나 기타 벤치 플레이트에 수직으로 장착할 수 있습니다. 이 브래킷은 블랙 아노다이징 처리된 1" 두께의 알루미늄으로 제작됩니다. 브래킷의 수직 및 수평 암(arm)에 있는 thru-slot은 마운트 시 M6와 ¼-20 SHCS를 둘 다 사용할 수 있으며 1" 및 25mm 간격의 브레드보드 홀을 수용합니다. Universal Right Angle Brackets는 벤치탑 시스템에 기타 부품을 손쉽게 결합할 수 있는 유비쿼터스 디자인을 특징으로 합니다. 보다 구조적인 지원이 필요한 어플리케이션의 경우에는 Universal Right Angle Bracket, Pair (#11-158)를 구입해야 합니다.

 

참고: 크기가 12” 또는 300mm 이상인 플레이트에는 사용을 권장하지 않습니다.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program