제품이 장바구니에 추가됨

Advanced Illumination Darkfield LED Illuminators

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
  • 전면과 후면 조명으로 유용
  • Dark field 효과를 만들어 표면 흠을 두각 시킴
  • Barrel Mount 5" Model은 Ring Light Filter Thread Adapters를 수용함
  • 5" 버전은 가변적인 Intensity를 지님

Darkfield LED Illuminators는 strobing(옵션)과 continuous 어플리케이션에 사용됩니다. Intensity는 직렬 poteniometer를 통해 바뀔 수 있습니다. Mounting bracket는 5" Darkfield와 사용 가능합니다.

참고: Required 24V power supply #66-855(필수) 그리고 Manual Intensity Adjustment #86-887(옵션) 또는#89-555(옵션)는 별도로 판매됩니다.#66-790#66-791 제품은 intensity 조절이 불가능합니다.

제품정보

제품설명

The strobed models' flash duration is dependent on a trigger signal or potentiometer setting. The duration of the strobe can be adjusted from 30 - 300μs via a knob located in the back of the unit. Trigger input signal is CMOS/TTL compatible. The maximum trigger frequency is 30Hz.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program