제품이 장바구니에 추가됨

Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators

×
  • Curved Surfaces를 비추는 데 적합
  • 거울과 같은 반사성 소형 물체 검수에 매우 알맞음
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션

Advanced Illumination LED Diffuselite Illuminator는 strobing과 continuous 어플리케이션에 사용되고 power supply(별매)에따라 다릅니다. Intensity는 직렬 poteniometer를 통해 바뀔 수 있습니다.

Note: 24V power supply #66-855가 요구되며, 옵션인 Manual Intensity Adjustment #86-887을 별도 판매.

공통 스펙

LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Diffuse
Light Distribution (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Operating Temperature (°C):
0 to 65

제품정보

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program