제품이 장바구니에 추가됨

Advanced Illumination Edge-lit Collimated LED Backlights

Advanced Illumination 상세 정보 보기

Advanced Illumination Side-Fired Collimated LED Backlight

×
  • 시준된 광원으로 정밀 실루엣 처리 어플리케이션에 적합
  • 출력 시 광도가 높고 발열이 적음
  • 비시준 백라이트보다 발산각이 작음

해당 제품은 출력 시 발열이 적으면서 빛이 균일하게 시준되는 조명입니다. 광선의 발산각이 작아 텔레센트릭 이미징 렌즈와 사용하기에 적합합니다. 표준 백라이트의 경우 출력되는 광선의 확산각이 넓지만, 해당 제품의 경우 출력 시 망 검사 및 결함 감지와 같은 실루엣 처리 어플리케이션에서 엣지 콘트라스트를 높이기 위해 광선의 발산각이 작게 시준됩니다. 물론 광선이 잘 시준되는 텔레센트릭 조명의 경우 고정밀 측정 및 계측 어플리케이션에 적합하긴 하지만, 크기가 크고 비용이 많이 들 수 있습니다. 따라서 해당 제품은 좁은 공간에서 측정해야 하는 어플리케이션에 적합한 옵션입니다.

공통 스펙

LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Backlight
Illumination Mode:
Constant
Color:
Red
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Operating Temperature (°C):
0 - 60

제품정보

 Dimensions (mm)   Color   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
115.8 L x 115.8 W x 19.1 T Red
217.4 L x 217.1 W x 19.1 T Red
268.2 L x 268.2 W x 19.1 T Red
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program