제품이 장바구니에 추가됨

Advanced Illumination High Intensity Large Area Diffuse LED Illuminators

Advanced Illumination 상세 정보 보기

#66-871: 625nm, Large Diffuse LED Light

×
사양 선택하기
Color:
KRW 4,603,800 - KRW 4,785,000

공통 스펙

LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
24 High Brightness
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Diffuse
Illumination Mode:
Constant
Weight (lbs):
14.00
Field Coverage (mm):
457.2 x 457.2
Light Distribution (%):
±10
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300
Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
1.5
Operating Temperature (°C):
0 to 60

제품정보

 Color   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
White
Blue
Green
Red
Infrared

더 알아보기

  • 반사가 잘되는 대형 Objects 검사용으로 설계
  • 다양한 Intensity 및 Strobed 옵션
  • 여러 가지 버전 제공

Advanced Illumination High Intensity Large Area Diffuse LED Illuminators는 factory automation 및 대형 금속 물체 및 기타 빛을 반사하는 부품들을 대규모로 검사하는 데 아주 적합합니다. 이 illuminators는 rugged metal 디자인으로 제작되어 있어 18" x 18" area에 대해 고른 확산 조명을 제공할 수 있습니다.

참고:작동을 위해서는 24V power supply가 필요합니다.

strobed models의 flash duration은 trigger signal 또는 potentiometer 설정에 따라 달라집니다. strobe 지속 시간은 유닛 뒷부분에 있는 조절 손잡이를 통해 30 - 300μs 범위 안에서 조절할 수 있습니다. Trigger input signal은 CMOS/TTL과 호환됩니다. 최대 trigger frequency는 30Hz입니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program