제품이 장바구니에 추가됨

Advanced Illumination High Intensity LED Line Lights

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
  • 12" Working Distance
  • Intense Illumination이 필요한 용도에 적합
  • M6 너트를 위한 “T-Slot”으로 Mount
  • 다양한 Intensity

High Brightness LED Line Light는 line scan camera나 넓은 지역을 조명할 때 체계적이고 강렬한 illumination을 필요로하는 용도를 위해 디자인 되었습니다. 편리한 compact housing에서 high output이 제공되기 때문에 White와 625nm 옵션은 web 검사, long target의 geometry 측정, direct position 측정, printed circuit board 검사, tube&bottle 검사와 같은 어플리케이션에 유용합니다. Intensity는 직렬 poteniometer를 통해 바뀔 수 있습니다.

Note: 24V power supply #66-855가 요구되며, 옵션인 Manual Intensity Adjustment #86-887을 별도 판매.

제품정보

제품설명

참조: User supplied heat sink를 권장해 드립니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program