에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Advanced Illumination High Intensity Ring Light는 고휘도 LED를 사용해 광범위한 이미징 장비에 정밀 조명을 제공합니다. Advanced Illumination High Intensity Ring Light는 시스템 결합이 용이한 슬림 프로필을 갖고 있고 다양한 크기, 파장 및 Working Distance 옵션을 적용할 수 있습니다. 융통성 증대를 위해 수동 intensity 조절 옵션을 사용할 수도 있습니다. 4.6” 및 6” 모델은 IP67과 호환됩니다. 어댑터를 사용하면 2.95” ring light를 M25 x 0.5 lens에 장착할 수도 있습니다.
참고: 작동을 위해서는 24V power supply(별매)가 필요합니다.
Color | Wavelength (nm) | Dia. (mm) | Illumination Mode | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | - | 74.90 | Constant | M35.5 x 0.5 | 74.9 | #88-484 | KRW 645,300 견적 요청 |
|
||
Blue | 470.00 | 74.90 | Constant | M35.5 x 0.5 | 74.9 | #88-485 | KRW 645,300 견적 요청 |
|
||
Red | 625.00 | 74.90 | Constant | M35.5 x 0.5 | 74.9 | #88-486 | KRW 645,300 견적 요청 |
|
||
White | - | 116.80 | Constant | M67 x 0.75 | 116.8 | #88-487 | KRW 1,247,000 견적 요청 |
|
||
Blue | 470.00 | 116.80 | Constant | M67 x 0.75 | 116.8 | #88-488 | KRW 1,247,000 견적 요청 |
|
||
Red | 625.00 | 116.80 | Constant | M67 x 0.75 | 116.8 | #88-489 | KRW 1,247,000 견적 요청 |
|
||
White | - | 152.40 | Constant | 66.00 | 152.4 | #88-490 | KRW 2,015,500 견적 요청 |
|
||
Blue | 470.00 | 152.40 | Constant | 66.00 | 152.4 | #88-491 | KRW 2,088,000 견적 요청 |
|
||
Red | 625.00 | 152.40 | Constant | 66.00 | 152.4 | #88-492 | KRW 2,015,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)