제품이 장바구니에 추가됨

Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

×
  • 최대 226,000 Lux에 이르는 고강도 확산 출력
  • 전체 파장 범위 이용 가능
  • 거친 환경에 적합한 UltraSeal Washdown Backlights 또한 이용 가능
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장

Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights는 최대 226,000 Lux에 이르는 고강도 확산 조도를 제공합니다. 이 백라이트는 시스템과의 완벽한 결합을 위해 파장 전체 범위를 이용할 수 있습니다. Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights는 라인 스캔 및 피사체의 실루엣 검사 등과 같은 용도에 사용하기 적합합니다. IP69K 인증을 획득하여 거친 환경에서 사용할 수 있는 Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights 또한 이용이 가능합니다.

참고:작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887#89-555 사용 권장(별매).

공통 스펙

LED Lifetime (hours):
50000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Backlight
Illumination Mode:
Constant
Minimum Input Current:
0.8A
Connector:
Flying Leads
Input Voltage (V):
24V
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Operating Temperature (°C):
0 - 50
Environmental Rating:
IP50

제품정보

 Dimensions (mm)   Color   Wavelength (nm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
216.4 x 32.2 x 21.7 Red 625.00
216.4 x 32.2 x 21.7 IR 850.00
216.4 x 32.2 x 21.7 IR 940.00
267.2 x 32.2 x 21.7 Blue 455.00
267.2 x 32.2 x 21.7 Green 530.00

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Manual Intensity Adjustment for AI Lights #86-887 KRW 39,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Industrial DIN Mountable Intensity Adjustment #89-555 KRW 203,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program