제품이 장바구니에 추가됨

Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights

Advanced Illumination 상세 정보 보기

Advanced Illumination MicroBrite Spot Light

×
  • 8mm 또는 1/4" (0.312") Fiber Illumination Port와 호환
  • IP65 등급 - 분진이나 미세 수분 입자로부터 보호
  • 50,000 시간의 제품 수명

Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights는 현미경과 머신 비전 어플리케이션에서 사용되는 fiber optic illumination을 대체할 수 있도록 설계된 제품입니다. ¼”나 8mm fiber light guide의 대체품으로 사용하거나, 대형 fiber bundle을 교체하기 위해 light guide adapter와 결합해서 사용할 수도 있습니다. Advanced Illumination MicroBrite™ Spot Lights는 standard spot light보다 밝기가 25배 더 강하며 전력 소모가 적고 제품 수명이 50,000 시간에 이릅니다.

참고: 작동 시 필수 부품인 24V Power Supply (#33-773)는 미포함입니다. 본 제품은 intensity 제어가 불가능합니다.

공통 스펙

Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant
Diameter (mm):
7.90
Fiber Bundle Diameter (inches):
1/4
Length (mm):
38.10
Outer Diameter (inches):
0.312
Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
2

제품정보

 Color   Wavelength (nm)  Dia. (mm)  제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
White - 7.90
Blue 470.00 7.90
Green 530.00 7.90
Red 625.00 7.90
UV 365.00 7.90
IR 850.00 7.90
IR 940.00 7.90
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program