에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
“Roof prisms” 또는 “right angle roof prisms”로도 불리는 Amici prisms는 이미지를 역전 및 반전시킬 뿐만 아니라 시야선(line of sight)을 90° 각도로 굴절시킵니다. 이 프리즘은 시선의 방향을 정확하게 유지하기 위해 대물렌즈의 반전된 이미지를 우측으로 회전시키고 이를 90° 각도로 굴절시켜야 하는 광학 기기 및 spotting scope에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 선형 편광 입사광을 이용하면 비코팅된 Amici prism을 출사하는 빛이 타원형 편광 두 개가 혼합된 상태가 되어 일부 어플리케이션에서 콘트라스트와 해상도의 감소를 유발하게 됩니다. 실버 코팅된 Amici roof prism은 이러한 문제들을 제거해줍니다.
Coating | CA (mm) | Wavelength Range (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncoated | 8.00 | 350 - 2200 | #45-662 | KRW 131,200 수량 6+ KRW 106,600 견적 요청 |
|
||
Silver with protective overcoat | 8.00 | 350 - 2200 | #12-638 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 140,700 견적 요청 |
|
||
Uncoated | 13.00 | 350 - 2200 | #45-261 | KRW 146,500 수량 6+ KRW 118,200 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)